Polimerowe rolki wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych tworzyw sztucznych iglidur firmy igus są idealnie dostosowane do różnorodnych wymagań przemysłu. Żywotność materiału iglidur jest wydłużona dzięki stałym środkom smarnym wewnątrz materiału, bez potrzeby stosowania dodatkowego smaru. Są również wytrzymałe i praktycznie bezobsługowe. Nasze rolki z tworzywa sztucznego dzielą się na rolki prowadzące, rolki nożowe do przenośników taśmowych, rolki gąsienicowe, bandaże i wciągarki linowe. Tutaj znajdziesz różne wymiary, profile i długości do konkretnych zastosowań, które są gotowe do wysyłki z magazynu w ciągu 24 godzin. Rolki z tworzywa sztucznego iglidur zostały dokładnie przetestowane i są nawet sześciokrotnie trwalsze niż ich plastikowe odpowiedniki. Skraca to czas przestoju maszyny i obniża koszty konserwacji. Specjalne geometrie są dostępne na zapytanie, jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz w standardowym asortymencie. Kup polimerowe rolki od igus już teraz!