Square triflex® — Solidny prowadnik kablowy dla mniej wymagających ruchów 3D
Prowadnik kablowy square triflex®& nbsp;firmy igus® został specjalnie zaprojektowany do bezpiecznego prowadzenia przewodów i węży w złożonych, trójwymiarowych aplikacjach ruchowych. Jego prostokątny kształt zapewnia zwiększoną stabilność i ochronę mechaniczną przed warunkami zewnętrznymi — idealny do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych i przy dużych obciążeniach mechanicznych.
Główne zalety w skrócie:
✅ Prostokątna geometria dla maksymalnej stabilności i zdefiniowanego prowadzenia przewodów
✅ W pełni zamknięta konstrukcja — optymalna ochrona przed brudem, wiórami i wpływami zewnętrznymi
✅ Modułowy system połączeń - obsługuje ruchy 1-, 2- lub 3-osiowe
✅ Wysoka wytrzymałość na rozciąganie - nadaje się do zastosowań pionowych i długich przesuwów
✅ Beznarzędziowy montaż i demontaż — ogniwa prowadnika łatwo się łączą i rozłączają
Kwadratowy triflex® jest dostępny w różnych rozmiarach, promieniach gięcia i podwójnych promieniach gięcia (RBR), dzięki czemu nadaje się do zastosowań w obrabiarkach, technologii medycznej i wielu innych branżach. Dzięki zamkniętej konstrukcji jest szczególnie skuteczny w zanieczyszczonym środowisku i niezawodnie chroni wrażliwe przewody.