Promieniowe łożyska kulkowe zwykłe

Promieniowe łożyska kulkowe zwykłe xiros® składają się ze zbudowanych z wysokowydajnych polimerów elementów, poruszających znajdujące się w koszyku wykonane ze szkła lub tworzywa sztucznego kulki. Takie rozwiązanie ma wiele zalet: Polimerowe łożyska są nawet o 40% bardziej ekonomiczne i do 60% lżejsze niż porównywalne łożyska metalowe. Nie przeszkadza im to jednak spełniać wymogów codziennej pracy przemysłowej; dzięki wielu latom prac badawczych w laboratoriach igus®, łożyska polimerowe są niekorodujące, odporne na działanie czynników chemicznych i cechują się wysoką odpornością termiczną - a wszystkie te właściwości decydują o ich długotrwałości. Ponadto pozwalają one na bezobsługową, higieniczną pracę na sucho przy niskim tarciu. Bez nawet jednej kropli smaru.
Liczba produktów: 0

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

igus-icon-phone+48 539 923 943