Bezobsługowe kompozytowe łożyska ślizgowe do zastosowań heavy-duty

igutex TX2

Opracowane dla bardzo wysokich obciążeń

Łożyska kompozytowe stanowią połączenie różnych materiałów. W tym celu np. materiały mineralne (szkło, węgiel) są tkane, łączone z żywicami syntetycznymi oraz innymi dodatkami, a czasami łączone razem w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem.

W naszych łożyskach ślizgowych igutex, wytrzymała tkanina z włókna szklanego służy jako powłoka zewnętrzna, podczas gdy płaszcz wewnętrzny zoptymalizowany pod kątem właściwości ślizgowych zmniejsza tarcie na wale.

Połączenie tych materiałów daje w efekcie wysokowytrzymałe kompozytowe łożyska ślizgowe wzmocnione włóknami, które są stosowane głównie w maszynach rolniczych, budowlanych i górniczych. Ponieważ nasze łożyska kompozytowe igutex zawierają smary stałe, nie wymagają żadnej konserwacji ani dodatkowego smarowania. Nawiasem mówiąc, są to również właściwości naszych łożysk ślizgowych iglidur do zastosowań heavy-duty. Eliminują one również potrzebę regularnego smarowania, dzięki czemu punkty łożyskowania nie wymagają konserwacji. 

Co można znaleźć na tej stronie

 

Dlaczego warto stosować kompozytowe łożyska igutex oraz łożyska ślizgowe iglidur

Ikona koszty w dół

Oszczędność czasu i pieniędzy

✅ Brak kosztów związanych ze środkami smarnymi
✅ Brak awarii spowodowanych niewystarczającym smarowaniem
✅ Oszczędność czasu i pieniędzy na codziennej konserwacji
Ikona bezsmarowe

Smarowanie bez strat

✅ Środek smarny nie jest uwalniany do środowiska
✅ Smarowanie bez strat w celu ochrony przed zużyciem 
✅ Brak konieczności centralnego smarowania
Ikona heavy duty

Opracowane dla dużych obciążeń

Wyjątkowo wytrzymałe i odporne na zużycie
✅ Przetestowane w rzeczywistych warunkach pracy
✅ Przewidywalna żywotność dzięki bazie danych z testów

Nasze kompozytowe łożyska ślizgowe wzmocnione włóknami o wysokiej wytrzymałości

igutex TX1

igutex TX1
Wytrzymały, wszechstronny materiał

arkusz danych
igutex TX1 w sklepie online

igutex TX2

igutex TX2
Idealny do wałów twardych

arkusz danych
igutex TX2 w sklepie online

igutex TX3

igutex TX3
Do pracy ciągłej przy największych obciążeniach

arkusz danych
igutex TX3 w sklepie online

Co jest wyjątkowego w kompozytowych łożyskach ślizgowych igutex wzmocnionych włóknami?

Tam, gdzie nie można zastosować łożysk ślizgowych formowanych wtryskowo ze względu na znaczące obciążenia mechaniczne, plecione kompozytowe łożyska ślizgowe igutex pokazują swoje mocne strony. Składają się one z dwóch warstw
 

1 Warstwa ślizgowa

Warstwa ślizgowa składa się z filamentu ze smarami stałymi, dzięki czemu kompozytowe łożyska ślizgowe są samosmarowe i bezobsługowe i mają szczególnie niskie współczynniki tarcia.
 

2 Warstwa podstawowa

Zewnętrzna warstwa łożysk ślizgowych igutex jest wykonana ze szczególnie wytrzymałych filamentów i służy do ochrony zoptymalizowanej pod kątem trybologicznym warstwy wewnętrznej. 
Struktura kompozytowego łożyska ślizgowego wzmocnionego włóknami

Zastosowano tu kompozytowe łożyska ślizgowe igutex wzmacniane włóknami

Niezawodność pomimo brudu i zanieczyszczeń 

Pojazdy na każdy rodzaj terenu Pojazd gąsienicowy firmy Kässbohrer Geländefahrzeug AG opiera się na łożyskach ślizgowych igutex do zastosowań heavy duty w osiach wahliwych i napinających. Łożyska ślizgowe igutex są niezawodne nawet podczas jazdy w błocie, błocie pośniegowym i grzęzawisku. 

Oszczędność kosztów smarowania

Osie oscylacyjne Firma Demarko stosuje kompozytowe łożyska ślizgowe igutex w osiach oscylacyjnych naczep. Ponieważ tuleje materiałowe nie wymagają smarowania i są częścią standardowego asortymentu produktów igus, firma Demarko była w stanie obniżyć koszty produkcji. 

20 ton ładunku i słona woda

Rama A Rama A od Ship & Yacht Engineering Ltd. może podnosić ładunki o masie do 20 ton. W związku z tym wymagane były wytrzymałe łożyska ślizgowe, które są odpowiednie do wysokich obciążeń. Do zastosowań na pełnym morzu powinny być również odporne na warunki atmosferyczne.

Nasze łożyska ślizgowe iglidur heavy-duty 


Co jest wyjątkowego w łożyskach ślizgowych iglidur?

Łożyska ślizgowe iglidur zostały opracowane z wysoce odpornych na zużycie tworzyw sztucznych, które mają bardzo niskie współczynniki tarcia. Dostępnych jest ponad 60 różnych materiałów iglidur, z których każdy został opracowany do specjalnych zastosowań. Wszystkie zawierają smary stałe i dlatego nadają się do użytku bez dodatkowego smarowania i konserwacji

Oprócz polimerów, łożyska ślizgowe iglidur do zastosowań heavy-duty zawierają włókna i wypełniacze, które sprawiają, że charakteryzują się one wysoką odpornością na zużycie. Dzięki temu są odpowiednie do pracy z dużymi siłami i naciskami krawędziowymi.

Dzięki rozległej bazie danych wyników testowych można również określić żywotność dla różnych warunków pracy.
Łożysko ślizgowe w maszynie budowlanej

Tutaj zastosowano łożyska ślizgowe iglidur heavy-duty

Bezobsługowe przy wietrze i innych warunkach atmosferycznych

Pojazd rolniczy ze sprzęgłem przyczepy firmy Rockinger Niestandardowa wkładka przeciwzużyciowa, wykonana z materiału iglidur, sprawia, że smarowanie jest zbędne i zapobiega wysokim kosztom wymiany sprzęgła. Ponadto żaden smar nie jest uwalniany do środowiska. 

Brak problemów z dużymi obciążeniami

Moduł koła pasowego Moduł koła pasowego Ets Payant transportuje glebę z głębokości do 65 metrów na powierzchnię i może podnieść do 5 ton materiału. Dla zastosowanego łożyska kołnierzowego iglidur z dwoma otworami i podkładek oporowych nie stanowi to problemu. 

Oszczędność czasu konserwacji

Kultywator firmy Lemken Dzięki samosmarowym łożyskom ślizgowym iglidur można zaoszczędzić godzinę konserwacji dziennie w punktach łożyskowania kultywatora Lemken.  Dzięki stabilności łożysk ślizgowych iglidur, niezawodność jest również znacznie zwiększona. 

Podgląd opracowania technicznego heavy-duty

Bezpłatna broszura heavy-duty

Więcej informacji na następujące tematy:
  • Rozmowy z naszymi ekspertami rozwoju produktu
  • Przegląd materiałów z łożyskami ślizgowymi
  • Jak działają materiały iglidur i igutex?
  • Smarowanie — wyzwanie dla przemysłu
  • Zrównoważony rozwój produktów
  • Test różnych materiałów łożysk ślizgowych
  • praktyczne przykłady zastosowań
Przegląd opracowań technicznych

Darmowe opracowanie techniczne

Pobierz nasze bezpłatne opracowanie techniczne „Ważne czynniki sukcesu bezsmarowych pozycji łożysk w maszynach budowlanych".
Obejmuje ono następujące tematy: 
  • Ważne funkcje smarowania w łożyskach ślizgowych
  • Powody do przejścia na bezsmarowe łożyska ślizgowe
  • Różnice: bezsmarowe łożyska ślizgowe iglidur vs smarowane łożyska metalowe
  • Jak działają samosmarowe łożyska ślizgowe
  • Te czynniki należy wziąć pod uwagę przy przejściu na suche łożyska ślizgowe
Pobierz teraz za darmo w formacie PDF

Bezpłatny zestaw próbek z łożyskami ślizgowymi igutex

Już teraz zamów bezpłatny zestaw próbek z łożyskami ślizgowymi heavy-duty. Zestaw zawiera:

✅ łożysko ślizgowe igutex
✅ łożysko ślizgowe iglidur
✅ Łożysko ślizgowe z uszczelką filcową
✅ Wyniki testów
✅ Przykłady zastosowań
 
Zamów bezpłatny zestaw próbek


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.