Przekładnia drygear® wykonana z polimeru:
niezawodna i bezobsługowa

Technologia przekładni drygear®

Przekładnia służy do dostosowania prędkości i momentu obrotowego silników, tak aby były odpowiednie dla specyficznych wymagań maszyn i procesów.

Przekładnie wykonane z wysokowydajnego tworzywa sztucznego: bezsmarowe, lekkie i odporne na wstrząsy
Wszystkie przeguby drygear® są modułowe — można je dowolnie rozbudowywać i zintegrować z istniejącymi systemami. Przekładnie drygear® są szczególnie popularne w przypadku ramion robotycznych stosowanych przy kontroli jakości lub sortowaniu. Przekładnia wchodzi również w grę w przypadku osi obrotowych lub aplikacji ślizgowych, aplikacji popychaczy lub regulacji formatu.
Zapytaj o indywidualne konsultacje teraz

Co można znaleźć na tej stronie:

Odkryj gamę rozwiązań dla przekładni drygear®, aby zwiększyć swoją wydajność

Wszechstronne i zróżnicowane zastosowania przy użyciu modułowych przekładni

Przekładnia falowa

Przekładnia falowa drygear®

  • Kompaktowa i lekka konstrukcja
  • Dostępne z wysokimi współczynnikami przekładni, a zatem samohamowne 
  • Używany głównie jako przekładnia do silnika krokowego 
  • Możliwe różne wersje napędu i wyjścia
  • Bezsmarowe z płynnym, cichym działaniem
Kup przekładnie falową
Osie obrotowe

Przekładnia ślimakowa drygear®

  • Ekonomiczna automatyzacja
  • Różne rozmiary i konstrukcje
  • Ruchy obrotowe i wahliwe
  • Dostępne dopasowane zestawy silnikowe
  • Odpowiednie dla wysokich obciążeń osiowych, obciążeń mimośrodowych i udarowych
  • Bezsmarowe z płynnym, cichym działaniem
Kup przekładnie ślimakowe
Przekładnie ślimakowe

robolink® D | Oś obrotowa z silnikiem

  • Złożony jest z przekładni ślimakowej igus® robolink® D wraz z dopasowanym silnikiem
  • Wersja z łożyskiem wieńcowym igus® PRT sprawia, że przekładnia jest bezsmarowa, bezobsługowa i szczególnie nadaje się jako stół obrotowy do wysokich obciążeń osiowych, obciążeń mimośrodowych i udarowych.
Kup robolink® D
Modułowy system przekładni

Modułowy system przekładni Apiro®

  • Wyjątkowo modułowy i ekonomiczny 
  • Możliwe zastosowania:
  • Regulacja szerokości transportera,
  • Zadania popychacza,
  • Przekładnie o różnych przełożeniach,
  • Stoły i osie obrotowe
Więcej informacji
Kup przekładnie Apiro®
Przekładnia planetarna drygear®

Przekładnia planetarna drygear®

  • Przekładnia planetarna pracująca na sucho
  • Dostępne przełożenia: 4:1/16:1
  • Maks. moment obrotowy na wyjściu: 1 Nm/3 Nm
  • Możliwość bezpośredniego podłączenia do silnika 
  • Wyjście z kołnierzem lub wałkiem 
  • Zestaw INI dostępny jako odnośnik
Kup przekładnię planetarną
drygear®

Inne przekładnie i elementy napędu

Odkryj naszą szeroką gamę wysokiej jakości rozwiązań dla zakładów przemysłowych i zastosowań robotyki. Zoptymalizuj wydajność swojej aplikacji dzięki technologii przekładni drygear®!
 
Kup przekładnię drygear®

Zalety technologii przekładni drygear®

Ekonomiczne

Ekonomiczne

Produkcja z formowaniem wtryskowym lub drukiem 3D gwarantuje efektywność kosztową i zapewnia swobodę geometryczną w celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni montażowej. Elastyczny system modułowy pozwala na dowolną rozbudowę przekładni i integrację z istniejącymi systemami. 

Bezsmarowy i bezobsługowy

Bezsmarowość Technologia przekładni drygear® wykorzystuje polimerową przekładnię wykonaną z wysokowydajnego polimeru. Przekładnia nie wymaga zewnętrznych środków smarnych, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia. Konserwacja nie jest konieczna, więc związane z nią koszty są wyeliminowane.
 

Trwałe

Zrównoważony rozwój Nasze przekładnie nie wymagają ani kropli smaru. Korzystają na tym nie tylko nasi użytkownicy, ale także środowisko. Ponadto nasze trybologicznie zoptymalizowane materiały generują mniej ścierania, co oznacza, niższe zapotrzebowanie na energię.
 

Ciche

ciche

Dzięki technologii motion plastics®, polimerowa przekładnia drygear® imponuje ultralekkimi materiałami. Skutkuje to znacznie mniejszym hałasem i wibracjami. Polimerowa przekładnia dla operatora  — np. w robotach — prowadzi do aplikacji, która jest do czterech razy cichsza. 

Odporne na temperaturę

Temperatura Przekładnia, która działa niezawodnie w szczególnie ciepłym lub zimnym środowisku? Produkty technologii przekładni drygear® mogą wytrzymać prawie wszystkie warunki. Posiadamy również przekładnie i silniki w naszym zakresie produktów, które są odpowiednie dla ekstremalnych temperatur od -30°C do +180°C. 

Sprawdzone i przetestowane

Ikona testowania Około 50 stanowisk testowych drygear® jest dostępnych do indywidualnych testów dla klientów. Codziennie testujemy również nasze przekładnie pod kątem aktywnych badań i rozwoju. 
 

Konfigurator

Konfigurator Apiro®

Kinematyka dostosowana do Twoich potrzeb

Wprowadź swoje wymagania do konfiguratora online modułowego systemu przekładni Apiro® i uzyskaj przegląd zastosowań. Dane wejściowe można sprawdzić jako ofertę lub łatwo pobrać konfigurację w postaci pliku CAD. 
  • Szybka i łatwa konfiguracja
  • Opcjonalne akcesoria, takie jak silniki i system sterowania silnikiem
  • Szybka dostawa (gotowe do wysyłki od 24 godzin)
Przejdź do konfiguratora Apiro®

Przykłady zastosowań technologii przekładni


Łatwa obsługa - obsługiwane ręcznie lub automatycznie

Proste, szybkie i nieskomplikowane dopasowanie formatu. Modułowy system przekładni Apiro® umożliwia stosowanie różnych proporcji przekładni i wariantów długości w celu skonfigurowania własnej regulacji toru.

Montaż w ciągu kilku minut i prosta wymiana kół zębatych

Podłączanie silników krokowych do przegubów robolink®.
Wymiana silnika w przegubie robolink® na przekładnię ślimakową

Zamów bezpłatną próbkę

Przykładowe zamówienie dla przemysłu opakowaniowego

Chcesz otrzymać bezpłatną próbkę Apiro® wraz z materiałami informacyjnymi?
Zapytaj już teraz!
Konfigurator

Apiro® iDeas

Pomysły na rozwiązania automatyzacji. 
Wybierz rozwiązanie automatyzacji — Pobierz listy części i dane CAD!
 
Rozpocznij swój własny projekt Apiro® już teraz
Sklep Apiro

Ekonomiczna Automatyzacja - obszary zastosowań

Ponad 8000 indywidualnych rozwiązań rocznie!
Wybierz swoją branżę lub zastosowanie i poznaj historie sukcesu naszych klientów.
Praktyczne zastosowanie LCA


Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.