Całkowicie bezsmarowe i bezobsługowe
rolki do przenośników taśmowych od igus

Rolki iglidur do przenośników taśmowych

  • Dla szczególnie niewielkich promieni zgięcia
  • Bezobsługowe, całkowicie bezsmarowe
  • Brak zanieczyszczeń produkcyjnych spowodowanych smarami
  • Trwałe i odporne na zużycie
  • Higieniczna konstrukcja bez koszyków kulkowych czy igiełkowych
  • Łatwe w czyszczeniu
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością (zgodnie z wymogami FDA, EU 10/2011, NSF, Japan Food Safety Act)
  • Odporne na temperaturę i chemikalia
Zapytaj o niewiążącą konsultację już dziś

Nasze materiały do rolek do przenośników taśmowych

Rolki do przenośników taśmowych iglidur A180

iglidur A180

Uniwersalne, dla temperatur do 90°C
  • Uniwersalny produkt zgodny z wytycznymi FDA
  • Dobra odporność na media
  • Odpowiedni do pracy w środowisku mokrym
  • Dla szybkości do 0,3 m/s*
Rolki do przenośników taśmowych iglidur A250

iglidur A250

Rozwiązanie do większych prędkości, wytrzymujące temperaturę do 90°C
  • Bardzo odporne na zużycie
  • Zgodny z wymogami FDA oraz Rozporządzeniem UE 10/2011
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Dla wyższego napięcia wstępnego pasów i szybkości do 0,7 m/s*
Rolki do przenośników taśmowych iglidur A350

iglidur A350

Odporne na media, wytrzymujące temperaturę do 180°C
  • Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym
  • Możliwość pracy w temperaturach aż do +180 °C
  • Zgodne z rozporządzeniem UE nr 10/2011 EG FDA
  • Dla szybkości poślizgu do 0,5 m/s*
Rolki do przenośników taśmowych iglidur P210

iglidur P210

Uniwersalne, dla temperatur do 100°C
  • Gdy potrzebna jest wyjątkowo długa żywotność
  • Odpowiednie do wielu różnych zastosowań
  • Niezwykle wysoka odporność na zużycie
  • Dla szybkości do 0,5 m/s* 
Rolki do przenośników taśmowych iglidur H1

iglidur® H1

Rozwiązanie do większych prędkości, wytrzymujące temperaturę do 200°C
  • Długodystansowiec o wysokiej odporności na media
  • Wysoka odporność na zużycie w ekstremalnych warunkach otoczenia
  • Wysoka odporność na chemikalia oraz temperatury
  • Dla wyższego napięcia wstępnego pasów i szybkości do 0,7 m/s*
Darmowe konsultacje

Konsultacje w kwestii materiału

Złóż niewiążące zapytanie
Nie jesteście Państwo pewni, który materiał jest najbardziej odpowiedni do zastosowania? Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania niezobowiązującej konsultacji.
*W zależności od naprężenia pasa.

Indywidualne długości i kształty rolek nożowych

Rolki nożowe o specjalnej geometrii, produkowane metodą formowania wtryskowego

Produkcja z użyciem formowania wtryskowego

Produkujemy dla Państwa indywidualne rolki nożowe metodą formowania wtryskowego - dokładnie dopasowane do zastosowania. Wystarczy złożyć niewiążące zapytanie, a my chętnie doradzimy w kwestii wyboru materiału i procesu produkcji.


Test zużycia w laboratorium badawczym

Stanowisko do badania odporności na uderzenia: obciążenie 1N/mm2, szybkość 0,3 m/s

W celu uzyskania dokładnych informacji na temat stopnia zużycia naszych rolek, są one badane w realistycznych warunkach w naszym laboratorium badawczym. Badaniom poddano cztery różne materiały iglidur oraz PET-P i POM-C. W celu uzyskania informacji na temat zużycia w zależności od materiału, z którego wykonany jest wał, przeprowadzono badania na wałach ze stali V2A i stali srebrzanki.  

Wskaźniki zużycia różnych materiałów iglidur dla rolek nożowych

Obciążenie: 1 MPa, szybkość: 0,3 m/s i 0,6 m/s

Badaniom poddano rolki z różnych materiałów iglidur, osadzone na wałkach ze stali nierdzewnej 304. Materiały były testowane przy prędkościach poślizgu 0,3 m/s i 0,6 m/s. 
 
Test zużycia rolek do przenośników taśmowych
Wskaźniki zużycia różnych materiałów iglidur dla rolek nożowych

Krones stawia na rolki nożowe wykonane z materiału iglidur

W przypadku Variopac Pro, w pełni automatycznego, wszechstronnego systemu pakowania, firma Krones napotkała problem w 2005 roku. Należało zwiększyć wydajność systemu o 20 opakowań na minutę. W związku z tym zaistniała pilna potrzeba dobrania odpowiednich rolek do przenośników taśmowych. Pierwotnie stosowano tu metalowe rolki z łożyskami igiełkowymi, które jednak nie mogły spełnić wyższych wymagań odnośnie wydajności oraz były kosztowne. Szukając alternatywy, inżynier ds. projektowania firmy Krones, Jürgen Werner, natrafił na produkty firmy igus GmbH.
Rolki nożowe z materiału iglidur na przenośniku taśmowym w systemie pakowania
Rolki do przenośników taśmowych w linii piekarniczej

Zastosowanie przy przetwarzaniu żywności

Nie tylko surowe produkty piekarnicze stawiają producenta maszyn w branży spożywczej przed poważnymi wyzwaniami. Jeżeli dwa przenośniki są ze sobą połączone stykowo, promienie rolek prowadzących powodują powstanie szczeliny między dwoma pasami. Ryzyko: delikatne produkty, takie jak surowe makarony, po prostu ześlizgują się w szczeliny między taśmami.
 
Aby na przykład makaron mógł być nadal bezpiecznie przenoszony z taśmy na taśmę, promienie ugięcia taśm przenośnikowych, a zatem odstępy między taśmami, muszą być jak najmniejsze.  

Wywiad: Inżynieria wartości w przemyśle spożywczym i opakowaniowym

W tym wywiadzie Lars Braun, kierownik ds. przemysłu opakowaniowego w firmie igus®, mówi o znaczeniu inżynierii wartości dla przemysłu opakowaniowego, spożywczego i rozlewniczego oraz o tym, jak ta metoda wpływa na rozwój produktów w firmie igus.
 
Czym dokładnie jest inżynieria wartości? W skrócie, inżynieria wartości to ustrukturyzowana metoda myślenia, która jest wykorzystywana do opracowywania innowacji lub projektów. Skupia się na utrzymaniu jak najwyższej wartości lub korzyści, przy jednoczesnym wykorzystaniu niewielkich zasobów.

Jakie są korzyści płynące z zastosowania rolek do przenośników taśmowych iglidur?

Wytrzymałe
Wytrzymałość
Wytrzymują wysokie temperatury, silne wibracje i inne czynniki.
odporne na brud
Odporne na zabrudzenia
Można stosować nawet w aplikacjach gdzie występuje piasek, wióry i pył.

 


 
Odporne na korozję

Niekorodujące
 Niekorodujące i odporne na media, do zastosowań pod wodą.

higieniczne
Higieniczne
Nie wymagają zewnętrznego smarowania i są zgodne z wymogami FDA.
Lekkie
Lekkie
Lżejsze niż porównywalne, metalowe rolki do przenośników taśmowych
Szeroki wybór materiałów
Wszechstronne
Różne materiały pozwalają na dokładne dostosowanie do danego zastosowania.

Skontaktuj się z nami już dziś

Osobiste konsultacje ze specjalistą firmy igus Nasi pracownicy z przyjemnością udzielą Państwu porady.
Drogą mailową, telefoniczną lub lokalnie w Państwa siedzibie.
Po prostu wybierz preferowany sposób kontaktu.  

Czym jest iglidur?

Badanie łożysk ślizgowych iglidur Z czego składają się materiały iglidur? 
Co kryje się za efektem samosmarowania? Dowiedz się więcej o funkcjonalności łożysk ślizgowych iglidur.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój Nasz wkład w zrównoważony rozwój
Dowiedz się, w jaki sposób firma igus wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony zasobów i środowiska dzięki wysokowydajnym polimerom.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.