Seria napędów z paskiem zębatym drylin® została rozszerzona o nową wersję modułową dla rozmiaru montażowego 10. Płaska oś liniowa ZLW-10120 o szerokości 120 mm jest całkowicie wykonana ze stali nierdzewnej i ma wysokość montażową tylko 40 mm. W oparciu o prowadnicę profilu ze stali nierdzewnej drylin® W, wózek liniowy napędzany jest neoprenowym paskiem zębatym i jest gotowy do podłączenia do silników krokowych drylin® E, DC i EC/BLDC.
Nr art. | maks. długość skoku [mm] | Przekładnia [mm/obr.] | Profil zęba | Materiał paska zębatego | Napięcie paska zębatego [N] | [kg] | Masa (na 100 mm) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 2000 | 75 | 3M | Neoprenowy z włóknem szklanym | 200 | 4.7 | 0.25 | Zapytania | |
ZLW-10160-ES | 2000 | 75 | 3M | Neoprenowy z włóknem szklanym | 200 | 5.2 | 0.35 | Zapytania | |
ZLW-10200-ES | 2000 | 75 | 3M | Neoprenowy z włóknem szklanym | 200 | 5.9 | 0.45 | Zapytania | |
Nr art. | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | l | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 153 | 150* | 40 | 140 | Al-137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10160-ES | 193 | 150* | 40 | 180 | Al-177 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10200-ES | 233 | 150* | 40 | 220 | Al-217 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
Nr art. | d3 | g3 | D | K dla DIN912-M6 | at | lt2 | lu | V [mm/obr.] Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10160-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10200-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-ES - przetestowana i sprawdzona: cel osiągnięty przy ponad 1 000 000 cykli
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h