Maksymalny kąt obrotu: 600° (w zależności od systemu)
Maksymalny kąt obrotu w minimalnej przestrzeni montażowej
Szybkość obrotu do 360°/s
Lżejsze i bardziej kompaktowe niż statyczne rynny prowadzące
Minimalne siły przemieszczenia i maksymalna żywotność dzięki dzielonej rynnie prowadzącej
Modułowa konstrukcja z ustandaryzowanymi wariantami montażu
Mocowanie i prowadzenie wbudowane w rynnę prowadzącą
Nr artykułu | e-prowadnik | Długość całkowita | . prowadnik kablowy | Kąt obrotu | Zewnętrzna Ø | Wewnętrzna Ø | Wysokość | Maks. ø przewodu | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.2.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 8 758,57 PLN | |
IE14.2.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1199 | 37 | 350 | 800 | 300 | 150 | 18 | 10 502,44 PLN | |
IE14.2.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1546 | 25 | 370 | 900 | 400 | 180 | 15 | 11 255,45 PLN | |
IE14.2.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1882 | 31 | 380 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 13 217,62 PLN | |
IE14.2.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2509 | 35 | 360 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 19 435,57 PLN | |
IE14.2.1800.280 | E4.42.20.200/400.0 | 3179 | 45 | 360 | 1800 | 800 | 280 | 38 | 25 970,36 PLN | |
IE14.2.2400.300 | E4.56.20.150/750.0 | 4163 | 43 | 360 | 2400 | 1500 | 300 | 30 | 37 381,66 PLN | |
IE14.2.2800.350 | E4.56.25.250/750.0 | 5619 | 59 | 500 | 2800 | 1500 | 350 | 50 | na zapytanie |
Uwaga: Ceny nie obejmują e-prowadników i przewodów
Maksymalny kąt obrotu: 600° (w zależności od systemu)
Szybkość obrotowa do 180°/s
Modułowa konstrukcja z ustandaryzowanymi wariantami montażu
Mocowanie i prowadzenie wbudowane w rynnę prowadzącą
Nr artykułu | e-prowadnik | Długość całkowita | . prowadnik kablowy | Kąt obrotu | Zewnętrzna Ø | Wewnętrzna Ø | Wysokość | Maks. ø przewodu | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 | 4 570,44 PLN | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 6 095,49 PLN | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 8 297,02 PLN | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 9 309,87 PLN | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 13 708,29 PLN | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 16 994,59 PLN | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 23 869,30 PLN |
Uwaga: Ceny nie obejmują e-prowadników i przewodów