Oznaczenie artykułu | Przykładowe zdjęcia | Ilość |
---|---|---|
Ogniwa prowadnika dla następujących średnic zewnętrznych: 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | E4.21.050.048/160.0 x 31 ogniw E4.21.100.100/150.0 x 39 ogniw E4.32.10.075/220.0 x 25 ogniw E4.32.15.150/230.0 x 31 ogniw E4.42.15.125/400.0 x 35 ogniw E4.42.20.200/400.0 x 41 ogniw E4.56.20.150/750.0 x 41 ogniw E4.56.25.250/750.0 x 49 ogniw | |
Uchwyt montażowy dla następujących średnic zewnętrznych: 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | E4.210.050.1.12.A x 1 zestaw E4.210.100.1.12.A x 1 zestaw E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 zestaw E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 zestaw E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 zestaw E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 zestaw E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 zestaw E4.560.25.1.12.C.A1 x 1 zestaw | |
Separatory dla następujących średnic zewnętrznych: 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | T2111 2 x co drugie ogniwo T2111 4 x co drugie ogniwo 32.5.1 2 x co drugie ogniwo 32.5.1 4 x co drugie ogniwo 42.5.1 2 x co drugie ogniwo 42.5.1 5 x co drugie ogniwo 56.5.1 2 x co drugie ogniwo 56.5.1 4 x co drugie ogniwo | |
Mocowanie przewodów dla następujących średnic zewnętrznych: 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | Mocowanie przewodów składające się z separatora lub grzebienia mocującego, łącznie z opaską przewodową | |
Rynna prowadząca bez prowadnicy dla następujących średnic zewnętrznych: 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | IE14.2.600S.050.01 x 1 szt. IE14.2.800S.100.01 x 1 szt. IE14.2.900S.100.01 x 1 szt. IE14.2.1200S.150.01 x 1 szt. IE14.2.1500S.150.01 x 1 szt. IE14.2.1800S.200.01 x 1 szt. IE14.2.2400S.200.01 x 1 szt. IE14.2.2800S.250.01 x 1 szt. |