Długości: 300 mm, 500 mm oraz 1000 mm (elastyczny zakres)
Materiał: wałek elastyczny: stal polerowana, osłona z tworzywa sztucznego: Rilsan, łącznik stal nierdzewna 1.4305
Do wszystkich średnic (10, 12, 14 mm).
Elastyczna instalacja
Oszczędność przestrzeni.
Numer katalogowy | d1 | d2 | d3 | d4 | l2 | sg | E1 | E2 | E3 | L | Łączna długość | n max |
T maks. |
min. promień gięcia |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | ||||||
FS-06-300-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 6 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 300 | 457 | 100 | 3 | 364,62 PLN | |||
FS-06-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 500 | 657 | 100 | 3 | 418,65 PLN | ||||
FS-08-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 8 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 500 | 657 | 100 | 4,5 | 474,14 PLN | |||
FS-08-1000-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 1000 | 1157 | 100 | 4,5 | 536,59 PLN |
Nr art. | Opcja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
STY-WT-213 | Aluminium, czyste anodowane | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-214 | Aluminium, czyste anodowane | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-215 |