Chroniona taśma magnetyczna
Różne opcje mocowania poprzez wpusty
Ręczny zacisk na wózku
Mocowanie niepodparte
Profil AWMQ-20 maks. długość 1.500 mm
Kompaktowy czujnik zainstalowany na wózku
Numer artykułu | M maks. | L | B | B1 | B2 | H | H1 | E | Q | ts | f1 | f2 | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | Podpora końca wału + wózek + skok | h7 | |||||||||||||
QKM-01-20 | 10 | 28 + 94 | 28 | 94 | 45 | 58 | 155 | 46 | 20 | 6,2 | 4,5 | 15,5 | 33 | na zapytanie | |
QKM-02-20 | 10 | 28 + 94 | 28 | 94 | 45 | 58 | 92 | 46 | 20 | 6,2 | 4,5 | 15,5 | 33 | na zapytanie |
Specyfikacje wskaźnika pomiarowego | ||
---|---|---|
Zasada pomiaru | przyrostowy, z funkcją wartości absolutnej wykorzystującej bufor zasilany bateryjnie | |
Pokaż | Wysokość cyfr na wyświetlaczu 7,5 mm | |
Błąd wskazania | maks. 0,1 mm | Wskazanie/zakres wskazań | -99 999 …+99 999 |
Funkcja | Kierunek pomiaru, punkt dziesiętny, jednostka pomiaru (mm, cale), predefiniowanie punktu zero | |
Zasilanie | Bateria 1/2 AA, 3.6 V zintegrowana, trwałość aż do 4 lat | |
Czujnik magnetyczny | bezpiecznie podłączony (zewnętrzny) | Typ łożyska | Obudowa instalacyjna |
Łożyska stojakowe | z tworzywa sztucznego | |
Klasa ochrony | Wyświetlacz IP54 czujnik IP67 |
|
Temperatura robocza | 0…+50°C | |
Wilgotność powietrza | 35-85% | |
Prędkość ruchu | Maks. 2,5 m/s | |
Klawiatura na wyświetlaczu | 3 klawisze funkcyjne |