system prowadnic niskoprofilowych drylin® N - mały, niskoprofilowy, elastyczny i ekonomiczny

Mały, niskoprofilowy system prowadnic drylin® N składa się z szyny i wózka prowadzącego. Elementy ślizgowe są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Niskoprofilowa prowadnica liniowa została opracowana specjalnie do zastosowań w bardzo małej przestrzeni montażowej. Niskoprofilowe prowadnice liniowe poruszają się całkowicie bez smaru i gwarantują zgodność z najwyższymi standardami higieny.
Niskoprofilowy wózek prowadzący drylin® N do zastosowań liniowych z kompaktową przestrzenią montażową

Niskoprofilowe szyny prowadzące

  • Niskoprofilowe
  • Anodowane na srebrno lub czarno
  • Niekorodujące
Kup niskoprofilowe szyny prowadzące tutaj
Niskoprofilowy wózek prowadzący drylin® N do zastosowań liniowych z kompaktową przestrzenią montażową

Wózki prowadzące

  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Odporne na zużycie
  • Opcjonalny zacisk ręczny
Kup wózki prowadzące tutaj
Kompletne rozwiązanie drylin® N do zastosowań liniowych z kompaktową przestrzenią montażową

Kompletne rozwiązanie

  • Niskoprofilowy system prowadzania  i wózek prowadzący
  • Wysokość montażowa od 6 mm do 12 mm
  • Różne rozmiary montażowe

 
Kup kompletny zestaw tutaj

Rzut okiem na korzyści

  • Różne szerokości
  • W 100% bezobsługowe i bezsmarowe
  • Odporność na korozję oraz wysoki poziom higieny
  • Odporne na brud, pył oraz wilgoć
  • Ciche działanie
  • Zatrzymanie dostępne dla bezstopniowo regulowanego prowadzenia
Przejdź do sklepu drylin® N

Szyny pryzmatyczne zgodnie z wymaganą długością oraz wózki z określonym napięciem wstępnym

Szyny pryzmatyczne drylin® z wózkami z napięciem wstępnym są dostępne z magazynu z indywidualnym i podwójnym obciążeniem wstępnym oraz mogą być dostarczone w ciągu 24 godzin.  
 
Rzut okiem na korzyści:
  • Łatwe pozycjonowanie wózka
  • Gwarantowana siła napędowa i siła trzymająca
  • Niezwykle lekki niski profil
  • Powlekane szyny (srebrne i czarne) z otworami mocującymi lub bez, czynią je idealnymi w roli części widocznych

 
Więcej informacji na temat wstępnie obciążonych szyn pryzmatycznych

Dlaczego warto wybrać niskoprofilowy system prowadnic drylin® N?

Miniaturowe prowadnice liniowe do małych przestrzeni montażowych

Może być używany w małych przestrzeniach montażowych

Dzięki oszczędzającej miejsce konstrukcji o wysokości montażowej 9-12 mm
Ikona własności

Niższe koszty energii

Dzięki lekkiej, energooszczędnej konstrukcji niskoprofilowego systemu prowadzącego
Określone siły przemieszczenia z elementem ślizgowym w liniowym systemie niskoprofilowych prowadnic

Łatwe do wyregulowania i ustawienia

Dzięki określonym siłom przemieszczenia (wózek ze wstępnie obciążonym elementem ślizgowym)
Ikona własności

Ciche działanie

Wstępne obciążenie sprężyny wózka i elementu ślizgowego zapewnia cichą pracę
Mniejszy czas montażu dzięki formowaniu wózka dla liniowego systemu niskoprofilowych prowadnic

Krótszy czas montażu

Dzięki formowanemu wózkowi (trwałe połączenie między wózkiem a elementem ślizgowym)
Mniej prac montażowych przy podwójnych wózkach drylin® N

Wymagane są minimalne prace montażowe

Dzięki zastosowaniu podwójnego wózka można zrezygnować z kilku wózków

Dłuższy cykl żywotności

Odnawialność

Nasza technika napędowa nie wymaga  ani kropli smaru . Ponadto nasze trybologicznie zoptymalizowane materiały powodują mniejszą mikroabrazję niż dostępne w handlu tworzywa sztuczne.  Dłuższa żywotność  ma również pozytywny wpływ na środowisko.
Brak konieczności smarowania

Drylin® T miniaturowa prowadnica dla wyższych obciążeń

Szyny liniowe o kompaktowej konstrukcji w 4 rozmiarach montażowych

Miniaturowe prowadnice liniowe z asortymentu drylin® T stanowią alternatywę dla niskoprofilowych systemów prowadnic, jeśli potrzebujesz pracować z wyższymi ciężarami wypełnienia (powyżej 50 kg) lub z większą precyzją (poniżej 50 µ).
Zakup tutaj
drylin® T miniaturowa prowadnica

Darmowa próbka systemu prowadnic niskoprofilowych

Zestaw próbek systemu prowadnic niskoprofilowych

Wypróbuj zalety bezsmarowego systemu prowadnic niskoprofilowych

Przekonaj się sam i zamów bezpłatny mini zestaw próbek z dodatkowymi informacjami na temat naszego niskoprofilowego zestawu modułowego drylin N z prowadnicami liniowymi i jego zaletami. 
W skład zestawu wchodzą niskoprofilowe szyny prowadzące z różnymi powłokami, bezobsługowe wózki pojedyncze i podwójne o różnych wielkościach oraz wstępnie obciążona, bezluzowa prowadnica pryzmatyczna.
Zapytaj o próbkę

Skonfiguruj kompletny system

Za pomocą eksperckiej aplikacji do prowadnic liniowych drylin® można szybko i łatwo skonfigurować indywidualną prowadnicę liniową dla danego zastosowania w zaledwie pięciu krokach.
Skonfiguruj tutaj

Wybrane przykłady zastosowań

Niskoprofilowe systemy prowadnic drylin® N są stosowane szczególnie w miejscach, gdzie przestrzenie montażowe są niewielkie, a wymagania wysokie. Kompaktowa, ale wytrzymała konstrukcja spełnia najwyższe wymagania pod względem precyzji i elastyczności. Różne szerokości prowadnic i szeroka gama wózków prowadzących zapewniają dużą różnorodność opcji aplikacji.  

Program wsparcia młodych inżynierów

Logo tak
Czy uczęszczacie Państwo do szkoły lub na uniwersytet i potrzebujesz pomocy? Bezpłatne próbki, ekspertyzy, katalogi i publikacje prac dyplomowych - zapewnimy Państwu wszelkie potrzebne wsparcie. Prosimy o kontakt tutaj.
 
tak, próbki i katalogi

Laboratorium testowe drylin®

Przetestowane i udowodnione.

Nasze produkty drylin® są testowane w laboratorium badawczym w różnych warunkach, aby zapewnić ich niezawodne działanie nawet w trudnych środowiskach. Tutaj pokazujemy, co jest testowane i w jaki sposób oraz co dzieje się z naszymi danymi testowymi. Mogą Państwo nawet zlecić przetestowanie swojej aplikacji firmie igus®.
Przejdź do laboratorium testowego drylin®

Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.