Producent nr art. | igus® Nr art. | Rodzaj przewodu | Ilość żył i przekrój nominalny przewodnika | Średnica zewnętrzna | Promienia gięcia | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | |||||
6FX_002-8QN11 | MAT98515153 | Przewód podstawowy | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13,0 | 10,0xd | zamówienie |
6FX_002-8QE11 | MAT98515155 | Przewód podstawowy | (4+(1,5)C+(2xAWG1,5)C)C | 13,0 | 10,0xd | zamówienie |
Jak w przypadku wszystkich przewodów chainflex, koncentrujemy się wyłącznie na wysoce dynamicznym zastosowaniu w e-prowadnikach. Z tego powodu, materiały wybrane na izolację, płaszcz, a także do całej obróbki są znacznie wyższej jakości niż w przypadku zwykłych przewodów. Te super struktury, testowane we własnym laboratorium firmy igus o powierzchni 3800 m², muszą zawsze przejść przez kilka milionów cykli. Oznacza to, że nasze przewody różnią się od tych oferowanych przez resztę rynku. Dobre koncepcje ekranowania są bardzo ważne w przypadku przewodów hybrydowych.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h