Cyfryzacja i wymiana danych stały się niezastąpione w nowoczesnej produkcji. Dzięki tylko jednej parze żył w technologii Pojedynczej Pary Ethernet, firma igus oferuje Państwu możliwość gwarantowanej wymiany danych w przyszłości. Szybkość transmisji do 1 GBit/s można osiągnąć w prosty sposób, a minimalizacja przewodu do tylko 1 pary żył oferuje dalsze korzyści. Mogą Państwo użyć przewodu o 25% cieńszego w porównaniu do przewodu CAT5e (CFBUS.PUR.045) w ograniczonej przestrzeni montażowej. Pozwala to zaoszczędzić sporo miejsca, co ma ogromny wpływ na dynamiczne sekwencje ruchów w maszynach.
Nowo opracowane przemysłowe złącza wtykowe od Yamaichi i Weidmüller oferują połączenie ekranu o dużej powierzchni i w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia zakłóceń elektromagnetycznych (EMC). Firma igus oferuje rodzaj chainflex z wysoce odpornym na ścieranie i nacięcia płaszczem zewnętrznym PUR, który jest sprzedawany na metry. Wszystkie gotowe do podłączenia Jednoparowe przewody Ethernet (SPE) są w 100% przetestowane przez firmę igus, dzięki czemu zapewniają bezpieczną i niezawodną komunikację danych.
Nr art. | Materiał płaszcza zewnętrznego | Średnica zewnętrzna (d) w mm | Struktura przewodu | Promienie gięcia | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT9471001 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 251,57 PLN | |||
CAT9471002 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 160,42 PLN | |||
CAT9471003 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 170,82 PLN |