drylin® Q kwadratowa prowadnica

Odporne na skręcanie, praktyczne o dużej liczbie opcji montażu

Prowadnica liniowa drylin® Q zapewnia dużą elastyczność w projektowaniu. Dostępne są indywidualne opcje oprawy, takie jak polimerowe łożyska iglidur, a także regulowane, kompletne oprawy z mocowaniem ręcznym i bez. Wytrzymały profil aluminiowy jest lekki dzięki wydrążonej konstrukcji.
Jednocześnie pusta przestrzeń jest odpowiednia do podawania przez nią przewodów. Istnieje wiele opcji montażu, w tym nakrętki szczelinowe, rozmiar montażowy 20 można również połączyć z wysztskimi profilami aluminiowymi 20/20.  

Kwadratowa prowadnica

drylin® Q kwadratowa prowadnica

Odporne na moment obrotowy

Bardzo lekki profil aluminiowy

Duża liczba opcji montażu

Kup kwadratową prowadnicę

Wózek liniowy

drylin® Q wózek liniowy dla kwadratowej prowadnicy

Opcje wózków samonośnych

Opcje mocowania na boku

Opcjonalny zasik ręczny

Kup wózki prowadzące tutaj

Oprawy stojakowe

drylin® Q oprawy stojakowe dla kwadratowych prowadnic

Zamknięta oprawa aluminiowa

Absorpcja momentu obrotowego do 3 Nm lub 10 Nm

Odporne na moment obrotowy elementy ślizgowe

Kup oprawy stojakowe

Bezsmarowa, kwadratowa prowadnica liniowa

Bardzo elastyczne i niezwykle zmienne

  • W 100 % bezsmarowe
  • Odporne na moment obrotowy
  • Regulowany luz łożyska
  • Absorpcja siły ze wszystkich kierunków
  • Odporne na brud
  • Niskie wibracje i cicha praca
  • Duża liczba opcji montażu
Do sklepu drylin® Q

Dlaczego warto wybrać prowadnice kwadratowe drylin® Q?

Kwadratowa prowadnica liniowa odporna na moment obrotowy

Odporne na moment obrotowy

Kwadratowy kształt uniemożliwia skręcenie wózka
Wiele opcji montażu z prowadnicami liniowymi drylin® Q

Więcej elastyczności

Dzięki dużej liczbie opcji montażu na wszystkich czterech stronach wózka
Ikona własności

Wysoka prezycja

Dzięki regulowanemu luzowi łożyska
Cicha, kwadratowa prowadnica liniowa o niskich wibracjach

Niski poziom hałasu oraz drgań

Konstrukcja prowadnic kwadratowych drylin® Q umożliwia cichą i pracę wózka o niskich wibracjach 
Ikona własności

Elastyczna absorpcja sił

Prowadnica kwadratowa drylin® Q umożliwia absorpcję siły ze wszystkich kierunków
Odporna na zabrudzenia kwadratowa prowadnica liniowa zmniejsza czas, wysiłek i koszty związane z czyszczeniem

Odporne na brud

Bezsmarowe elementy ślizgowe sprawiają, że drylin® Q jest odporny na zabrudzenia i oszczędza koszty czyszczenia
Dłuższy cykl żywotności

Odnawialność

Nasza technika napędowa nie wymaga  ani kropli smaru . Ponadto nasze trybologicznie zoptymalizowane materiały powodują mniejszą mikroabrazję niż dostępne w handlu tworzywa sztuczne.  Dłuższa żywotność  ma również pozytywny wpływ na środowisko.
Brak konieczności smarowania
Akcesoria do prowadnicy kwadratowej drylin® Q

Akcesoria do kwadratowych prowadnic

Dzięki dużej ilości akcesoriów możesz rozszerzyć i wydłużyć prowadnicę kwadratową drylin® Q.  
  • Podpory wykonane z polimeru i zaślepki
  • Zestaw adapterów do chwytaków i czujników
  • Adaptery do e-prowadników serii E2 micro
Zakup akcesoriów
Laboratorium testowe drylin®

Przetestowane i udowodnione.

Nasze produkty drylin® są testowane w laboratorium badawczym w różnych warunkach, aby zapewnić ich niezawodne działanie nawet w trudnych środowiskach. Tutaj pokazujemy, co jest testowane i w jaki sposób oraz co dzieje się z naszymi danymi testowymi. Mogą Państwo nawet zlecić przetestowanie swojej aplikacji firmie igus®.
Przejdź do laboratorium testowego drylin®

Program wsparcia młodych inżynierów

Logo tak
Czy uczęszczają Państwo do szkoły lub na uniwersytet i potrzebują pomocy? igus® chętnie pomoże! Bezpłatne próbki, ekspertyzy, katalogi i publikacje prac dyplomowych - udzielimy Państwu wszelkiego wsparcia. Zamów je tutaj!
tak, próbki i katalogi

Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.