Numer testu: | 4221 |
Rodzaj przewodu: | CF240.PUR.02.18 |
Rodzaj przewodu: | Przewód do transmisji danych |
Promień gięcia: | 75 mm (współczynnik 8,5 x d) |
Żywotność: | 30 milionów cykli |
Obrabiarki podlegają różnym wymaganiom. Muszą między innymi zapewniać oczekiwaną trwałość. Ponadto maszyna musi być opłacalna ekonomicznie. Decydująca jest tutaj żywotność zastosowanych komponentów. Nowe panele sterowania do obrabiarek są wydajniejsze niż dotychczas, są smuklejsze i często można je swobodnie przesuwać. Ponieważ w grę wchodzą trudne warunki przemysłowe, ważny jest wytrzymały przewód zasilający. Zazwyczaj potrzebny jest kabel do transmisji danych z wysokiej jakości ekranowaniem. Test wykazał, że oczekiwana żywotność przewodu do transmisji danych CF240.PUR wynosi 30 milionów cykli, co oznacza, że przewód może wytrzymać również wysokie obciążenia mechaniczne w długim okresie.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h