Numer testu: | 5064 |
Rodzaj przewodu: | CFBUS.PUR.049 |
Rodzaj przewodu: | Przewody BUS'owe |
Promień gięcia: | 75 mm (współczynnik 10,3 x d) |
Żywotność: | 17 milionów ruchów |
Wyświetlacz maszyny jest centrum sterowania, gdzie każda funkcja obrabiarki jest regulowana i sprawdzana. Aby umożliwić szybką transmisję danych w czasie rzeczywistym, te jednostki sterownicze często posiadają przewody Ethernet. Zwłaszcza w przypadku dużych systemów skuteczne okazało się wykorzystanie ruchomej jednostki sterowniczej, poruszającej się w sposób liniowy. Do prawidłowego odwzorowania ruchu powtarzalnego potrzebny jest niezawodny przewód.
W ramach tego testu oceniono żywotność przewodu BUS'owego CFBUS.PUR.049. Po 14 miesiącach i 17 495 094 podwójnych cyklach zakończyliśmy test. Przewód był nadal w doskonałym stanie, co jest podstawą dla panelu sterowania.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h