Czym jest przewód bezhalogenowy? O przewodach bezhalogenowych mówi się, gdy w przewodach nie przetwarza się materiałów z pierwiastkami z grupy halogenów. Halogeny, np. chlor, są świetnymi izolatorami jako nieprzewodniki i są przez to często używane jako płaszcz zewnętrzny dla przewodów. Najczęstszym tego przykładem jest polichlorek winylu (PVC). Ale stosowanie halogenów niesie ze sobą również ryzyko.
Gdy pali się tworzywo sztuczne zawierające halogeny, są one uwalniane z płaszcza i przedostają się do powietrza. Połączenie z wodą wytwarza kwas, który jest toksyczny dla ludzi. Brak halogenu jest zatem szczególnie ważny, gdy użytkownik musi zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo stwarzane przez potencjalny pożar.
Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie przewodów bezhalogenowych, szczególnie w zastosowaniach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym. Jeśli więc przewód zostanie użyty w miejscu o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru, brak halogenów wyklucza ryzykowne źródło zagrożenia. Z tego powodu specyfikacje wyraźnie przewidują, że w takich zastosowaniach stosowane są tylko przewody bez halogenu.
Przewody bez halogenu są wolne od pierwiastków, takich jak brom, fluor, jod lub chlor, które są bardzo reaktywne. W porównaniu z konwencjonalnymi przewodami izolowanymi PVC, istnieje kilka zalet w przypadku pożaru. W przypadku przewodów bez halogenu, w pożarze, nie wydzielają się toksyczne lub żrące gazy, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ludzi lub budynków. W przeciwieństwie do przewodów z PVC, można wykluczyć niebezpieczną eliminację gazów spalinowych zawierających halogen. Przewody bez halogenu mogą być stosowane w wyższych temperaturach niż PVC.
Oprócz przewodów PVC zawierających halogen, firma igus stosuje również przewody bezhalogenowe z płaszczem zewnętrznym wykonanym z PUR (elastomery poliuretanowe) i TPE (elastomery termoplastyczne). Są one produkowane zgodnie z normą DIN EN 60754 i w związku z tym spełniają wymagania dotyczące braku halogenu.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h