Numer testu: | 2233 |
Rodzaj przewodu: | CF5.10.25 |
Rodzaj przewodu: | Przewód sterowniczy |
Promień gięcia: | 100 mm (współczynnik 5,3 x d) |
Żywotność: | 42 miliony cykli |
Rodzina przewodów sterowniczych CF5 jest dostępna w ogromnej liczbie kombinacji żyła/przekrój. Suwnice wewnętrzne bardzo często wykorzystują przekroje 1,5 mm i 2,5 mm do zasilania przycisków, wyłączników krańcowych, silników czy nawet prostych lamp. Długie przesuwy na hali, które mogą wynosić ponad 80 m, są wymagające. Krótka długość skoku i żyły splecione w wiązki sprzyjają długiej żywotności. Zanieczyszczenia z pyłów i spalin wpływają jednak również na przewody w obszarze dachu hali, a odporny na ścieranie, olejoodporny płaszcz zewnętrzny sprawdza się bardzo dobrze.
Dzięki wynikowi testu, obejmującemu ponad 42 miliony cykli ze znacznym ugięciem, można potwierdzić, że przewód spełnia więcej niż wymagania wytrzymałościowe w zastosowaniach suwnicowych.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h