Numer testu: | 4876 |
Rodzaj przewodu: | CF9.15.18 |
Rodzaj przewodu: | Przewód sterowniczy |
Promień gięcia: | 100 mm (współczynnik 6,5 x d) |
Żywotność: | 526 000 cykli |
Test ocenił żywotność przewodu chainflex w ekstremalnie niskich temperaturach. Systemy w zastosowaniach zewnętrznych wymagają przewodów odpornych na zimno. Niskie temperatury są właśnie tym, co wpływa na materiał — konkretnie na materiał płaszcza zewnętrznego. Występują one w takich miejscach jak porty, gdzie przewody są stale narażone na trudne warunki środowiskowe. Zastosowania narażone na działanie wody morskiej, dużych różnic temperatur i opadów atmosferycznych wymagają przewodów, które są wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Test w naszej komorze klimatycznej w ekstremalnych warunkach wykazał, że od przewodu sterowniczego CF9.15.18 można oczekiwać długiej żywotności w temperaturze -40 stopni. Tego właśnie oczekują klienci: niezawodność, nawet w niskich temperaturach.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h