Możecie Państwo polegać na jakości igus®

Laboratorium testowe  
Jakość gwarantowana przez laboratorium eksperymentalne firmy igus®:

Laboratorium testowe 'igus® - Aplikacje o dużej liczbie cykli, prędkości i wysokich przyspieszeniach w wymagających środowiskach pracy wymagają tsprawdzonych rozwiązań, zwłaszcza jeżeli chodzi o prowadniki i kable dla długich przesuwów, tak samo jak polimerowe łożyska ślizgowe i liniowe. igus® regularnie przeprowadza badania w realistycznych warunkach we własnym laboratorium. Każdego roku przeprowadzamy ponad 2000 testów na prowadnikach kablowych i przewodach oraz ponad 5000 testów łożysk ślizgowych. Centralne punkty naszych badań obejmują siły ściskające i rozciągające, tarcie, zużycie, siły napędowe oraz ścieranie w różnorodnych warunkach i przy różnych prędkościach. Badane są istotne czynniki, takie jak zanieczyszczenia, czynniki atmosferyczne, niskie temperatury i uderzenia.

Nasze laboratorium jest do Twojej dyspozycji. Z przyjemnością przeprowadzimy indywidualne badania według Twojej specyfikacji.

 

Inne spojrzenie na laboratorium badawcze igus®

Przykłady certyfikatów badań i dopuszczeń produktów igus®

Jakość igus® jest sprawdzona W zgodności z ISO 9001:2008 - igus® spełnia wymagania standardów systemów kontroli jakości od wielu lat.
Można tutaj znalezć przykłady naszych certyfikatów i dopuszczeń. Więcej na zapytanie.

Pliki PDF do pobrania  
DIN EN ISO 9001:2008

igus® posiada certyfikaty z zakresu prowadników kablowych* z przewodami i montażem oraz łożysk ślizgowych z tworzyw sztucznych zgodnie z normą DIN EN ISO 9001: 2008.

Pliki PDF do pobrania  
ISO/TS 16949: 2009

igus® posiada certyfikaty z zakresu prowadników kablowych* z przewodami i montażem oraz łożysk ślizgowych z tworzyw sztucznych zgodnie z normą ISO/TS 16949: 2009.

 
BfR

iglidur® A290 jest nieszkodliwy w kontakcie z żywnością wg BfR

 
RoHS

Materiały iglidur® oraz igumid są testowane pod kątem składu zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE (RoHS).

 
DESINA - Distributed and Standardized Installation Technology

kable chainflex® sąprodukowane wg zaleceń the German Machine Tool Builders-
Association (VDW) dla standaryzacji kompnentów i systemów łączących.

 
DIN EN 682 - Odporność gazowa

iglidur® G i iglidur® H2, spełniają DIN EN 682, sa odporne na ciekłe i lotne węglowodory. iglidur® G spełnia wymagania mniejszych i większych uszczelnień dla zimnej i gorącej wody ( tylkodla specjalnego typu iglidur® G KTW).

 
IPA clean room

Instytut Fraunhofera przyznało wielu produktom firmy igus® najwyższy stopień w stosowanej przez siebie klasyfikacji – ISO klasy 1.

 
Dopuszczenie FDA (Food and Drug Administration)

Materiały iglidur® A200 i iglidur® A500 maja dopuszczenie amerykańskiego organu zdrowia FDA

 
Zastosowania ESD & ATEX

igumid ESD w kolorze szarym oferuje bezpieczeństwo w strefie wybuchowej oraz przeciw ładunkom elektrostatycznym od czerwca 2002.

 
TÜV sprawdza typy

Typy konstrukcji systemów igus® e-chain® i E-Tubes sa sprawdzone przez TÜV.

 
Nagroda konstrukcji if

Od 1987, 26 produktów igus® zostało nagrodzonych nagrodą if.

 
nagroda red dot design

W 2006 r, Drylin SHTS wygrał nagrodę red dot design

 
ESD/ATEX

igus® e-chain® wykonany z igumid ESD odnosi się do PTB (Physikalisch-Technischer Bundesanstalt), klasyfikacji EX II 2 GD tak jak ATEX-RL 94/9/EG.

 
INTERBUS

Kable chainflex® sa wykonywane wg międzynarodowych standardów.

 
Test dzwięku TUV

igus® e-chain system® są cichobieżne. W laboratorium akustycznym TÜV i w igus® GmbH, zostały porównane różne systemy zasilania energii.

 
Dopuszczenie materiału UL

Wszytskie materiały igumid prowadników e-chain® i E-Tubes maja dopuszcenie UL.

 
VDE

Dopuszczenie Verband deutscher Elektrotechniker

 
CSA

Dopuszczenie Canadian Standard Association.

 
CEI

Dopuszczenie Commission Electrotechnique Internationale.

 
CE

Dopuszczenie Custoer Equity

 
Dostawca roku

Pozycja nr jeden dla igus® GmbH Dostawca roku 2004 w ThyssenKrupp MetalCutting.

 
Certyfikat za promocję
młodych telentów

Za swoje poświęcenie w szkoleniu, igus® został nagrodzony certyfikatem promocji młodych talentów przez Niemiecką Agencje Zatrudnienia w roku 2006.

Szkolenia w firmie igus®  
Akredytowana firma szkoleniowa

Niemiecka Izba Handlowa oceniła firmę igus® jako uznaną organizację szkoleniową charakteryzującą się „wybitnymi osiągnięciami w szkoleniu zawodowym”.

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog

plastics for longer life®About igus®QualityDelivery serviceConsultancy Factory

Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Newsletter Registration
Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych
Zakupy w igus®
  • 100000 produktów on-line
  • Wysyłka nawet w ciągu 24 godzin
  • Bez minimalnej ilości zamówienia
  • Bezpośrednie pobieranie plików CAD
  • Bezpłatne próbki
  • 8 - 20 Dostawy + Konsultacje