Napędy śrubowe drylin® – nowości na targach HMI 2015  

Wyszukiwarka produktów

Znajdź moduł śruby napędowej drylin® i bezproblemowo oblicz jego żywotność.

Konfigurator  

Konfigurator

Konfigurator nakrętek śrub napędowych oraz śrub o specjalnych wymiarach

CAD 3D  

Dane techniczne

Dowiedz się więcej o bezsmarownych modułach śrub napędowych drylin®.

Zestaw śrub napędowych drylin®, gwinty trapezowe i wielozwojne - sklep online

Bezobsługowe - Zoptymalizowane koszty - Przewidywalna żywotność

sklep drylin  

Napędy śrubowe są elementami mechanicznymi, które zamieniają ruch obrotowy na ruch liniowy. Napędy śrubowe drylin® są zawsze oparte na samosmarujących się nakrętkach z tworzywa sztucznego, a tym samym mogą pracować przez cały okres eksploatacji bez zewnętrznego smarowania. Czyni je to również całkowicie bezobsługowymi
Śruba napędowa z gwintem trapezowym lub wielozwojnym pozostaje sucha podczas pracy i dzięki temu zabrudzenia nie mogą przylegać do środków smarujących. Bezproblematyczne wykorzystanie w strefach higienicznych. Cicha praca z tłumieniem drgań. Różne rodzaje gwintu zapewniają szeroki zakres zastosowań.

Nakrętki gwintowane dryspin® dostępne w wersjach z 5 materiałów i prosto z magazynu

Bezsmarowne i bezobsługowe śruby napędowe drylin® wykonane z iglidur® Material. Z gwintem wielozwojnym i trapezowym, konstrukcja cylindryczna i opcjonalne kołnierze dostępne z magazynu.

dryspin® SF  

technologia dryspin® - śruby o szybkim gwincie

Zoptymalizowany kąt powierzchni bocznej, ciche, pracujące bez drgań i o długiej żywotności dzięki asymetrii

Bezluzowe  

Gwinty szybkie


Wielozwojne nakrętki cylindryczne bez technologii dryspin®

Nakrętki śrub napędowych  

Samoblokujący gwint trapezowy

Trapezowe nakrętki śrub napędowych, gwint prawoskrętny, cylindryczne/z kołnierzem, wykonane z materiału iglidur® J, J350, W300 i A180

Nakrętki miniaturowe  

Samoblokujący gwint metryczny

Miniaturowe nakrętki, wykonane z materiału iglidur® J, gwint prawy - najmniejsze ścieranie podczas pracy na sucho

Nakrętka z oprawą kołnierzową  

Specjalna budowa

Nakrętka sferyczna z czaszą kulistą w oprawie blokowej

Oprawa nakrętki śruby napędowej  

Osprzęt

Każde mocowanie może być użyte dla różnych geometrii gwintów - prawie nieograniczone możliwości połączeń

Sklep  

Przykładowe
zastosowania

Inspirujące przykłady zastosowań naszych napędów śrubowych.

3D-CAD  

3D-CAD

Szybsze i prostsze projektowanie dla różnych systemów.

Nowości na rok 2015  

Nowości na rok 2015

Bezsmarowe napędy śrubowe drylin®: większy rozmiar i większa elastyczność, nowe rozmiary i nie tylko...

Ze względu na dużą ilość zamówień w chwili obecnej czas realizacji dostaw wynosi 6-12 dni roboczych dla systemów prowadników przewodów oraz przewodów chainflex®. Intensywnie pracujemy nad skróceniem czasów realizacji dostaw.

igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog

Biblioteka plików 3D CADKatalog on-lineWybór systemu i obliczenia żywotnościStolik liniowy wyszukiwarka produktówNowości 2016Przykłady zastosowańZapytaj ekspertaO drylin®Zapytanie/zamówienieKrótka specyfikacja Pytanie dotyczące wałówPrzeglądaj artykuły według numeru katalogowegoKatalogi/próbkiPobieranie plików

Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Newsletter Registration
Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.