Przewody hybrydowe

Seria CFCLEAN składa się z elementów, które nie są przewodami w rozumieniu standardów. Przesyłają one energię i dane, ale nie mają zewnętrznego płaszcza zapewniającego ochronę mechaniczną. Zamiast tego, wszystkie urządzenia CFCLEAN są pokryte folią PTFE. W związku z tym przewody mogą być używane wyłącznie w e-skin® flat. Kombinacja ta jest odpowiednia dla systemów o dużym obciążeniu i najmniejszych promieniach gięcia w zastosowaniach w pomieszczeniach czystych. Nasze elementy do pomieszczeń czystych są ekranowane, wysoce odporne na ścieranie i nie zawierają PVC. Ponadto charakteryzują się niskimi siłami przywracającymi dzięki wysoce elastycznym strukturom skrętki, specjalnym przewodnikom i brakowi zewnętrznej osłony. Wszystkie przewody do pomieszczeń czystych są dokładnie testowane w naszym własnym laboratorium testowym na powierzchni ponad 3800 m², dzięki czemu możemy udzielić gwarancji do 4 lat. Zamów odpowiednie elementy do użytku w pomieszczeniach czystych online tutaj — to łatwe i wygodne!

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa