Przewody hybrydowe

W naszym portfolio produktów chainflex® znajdziesz odpowiednie przewody hybrydowe w ekonomicznym PVC lub bezhalogenowym PUR jako materiał płaszcza zewnętrznego. Przewody hybrydowe stanowią połączenie przewodu silnikowego i przewodu enkodera, co umożliwia połączenie żył energetycznych i elementów danych w jednym przewodzie. Przewody hybrydowe o promieniu gięcia do 10 x d stanowią optymalne rozwiązanie tam, gdzie przestrzeń montażowa w prowadniku kablowym jest ograniczona lub powinna zostać zaoszczędzona.
W przypadku przewodów hybrydowych chainflex® stosujemy zoptymalizowane mechanicznie koncepcje ekranowania o bardzo wysokim pokryciu optycznym, aby chronić żyły przed pobliskimi sygnałami zakłócającymi. Nasze serie przewodów hybrydowych są zaprojektowane zgodnie ze standardami znanych producentów, takich jak SIEMENS, SEW i Bosch i dlatego mogą być podłączane do systemów napędowych bez żadnych problemów. Wszystkie przewody hybrydowe chainflex® są testowane w naszym własnym laboratorium na powierzchni 3800 m², dzięki czemu możemy udzielić gwarancji na okres do 4 lat. Kup przewód hybrydowy bezpośrednio online tutaj.

Liczba produktów: 0
Brak wyników wyszukiwania? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Lub wystarczy wysłać nam wiadomość

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa