Złącza

Liczba produktów: 0
Brak wyników wyszukiwania? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Lub wyślij nam wiadomość!

Wysokowydajne złącza, złącza sygnałowe, złącza przemysłowe

Asortyment złączy przemysłowych dostępnych z magazynu igus® pozwala nam  zapewnić wysoki poziom dostępności przy krótkim czasie dostawy. Do naszych zalet należą  również wysoki poziom dostępności, gwarancja, użyteczne narzędzia do zaciskania, możliwość konfekcjonowania złączy z przewodami chainflex®, a także możliwość zamówienia złączy w ilości od 1 sztuki do produkcji wielkoseryjnej. W przypadku złączy wtykowych igus® opiera się na firmach, które udowodniły, że mogą zapewnić niezbędną jakość i niezawodność produktu. Z gamy produktów Intercontec, Harting i Yamaichi igus® oferuje przemysłowe złącza wtykowe, które spełniają wysokie wymagania. W naszym sklepie znajdziesz następujące typy złączy dedykowane do zastosowań przemysłowych: okrągłe złącze sygnałowe, złącze wtykowe, łączone złącze sygnałowe i wtykowe, złącze z pierścieniem zaciskowym z metalu lub tworzywa sztucznego, obudowa złącza dla szczególnie wymagających środowisk, zalewane wtryskowo złącza wtykowe, konfekcjonowane przewody napędowe czy złącza wtykowe M12 i M23.