Prowadnice niskoprofilowe drylin® N

Jeśli zastosowanie wiąże się ze szczególnie niskimi wysokościami montażowymi, najlepszym sposobem montażu są prowadnice liniowe drylin® N - dostępne w czterech szerokościach pomiędzy 17 i 80 mm oraz wysokościach od 6 do 12 mm. Prowadnice liniowe drylin® N cechuje dodatkowo niska masa, wyjątkowo cicha praca oraz wiele opcji w zakresie wózków prowadzących. Szyny aluminiowe dostępne są w wersji anodowanej na srebrno lub czarno.
 
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa