Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Wymień swoje łożysko liniowe już teraz ...
i obniż koszty nawet o 40%
Przejdź do sklepu online

Liniowe łożyska ślizgowe drylin® - ekonomiczna alternatywa dla łożysk tocznych

Tworzywo sztuczne zamiast metalu: Wymień recyrkulacyjne prowadnice liniowe łożysk kulkowych i natychmiast skorzystaj z zalet suchego działania zapewnionego przez bezsmarową technikę liniową drylin®

Łożyska liniowe drylin® umożliwiają bezobsługową i bezsmarową pracę elementów maszyn i urządzeń, które funkcjonują w oparciu o ruchy prostoliniowe względem siebie. Specjalne wysokowydajne tworzywa sztuczne dry-tech®, z których wykonane są tuleje łożysk sprawiają, że elementy maszyn mogą przesuwać się wzdłuż wału lub prowadnicy liniowej cicho oraz płynnie, przy niskich współczynnikach tarcia. W porównaniu z wykorzystującymi elementy toczne, metalowymi rozwiązaniami liniowymi, koszty zakupu są do 40% niższe; brak jest także dodatkowych kosztów eksploatacji.
 
W przypadku liniowych łożysk kulkowych, wał oparty jest na jednym lub kilku rzędach kulek. By działać poprawnie, wymagają one układu zwrotnej recyrkulacji kulek w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wału. Układ recyrkulacji kulek oraz wysoki poziom obciążenia kulek, spowodowany faktem, że obciążenie jest przykładane tylko na niewielkiej powierzchni każdej z nich, powodują powstanie potencjalnych, słabych punktów oraz hałas. Rozwiązania wykorzystujące układy recyrkulacji kulek można wymienić na łożyska liniowe igus® z asortymentu drylin® w niemal każdym przypadku. Dzięki prostej konstrukcji, liniowe łożyska ślizgowe drylin® charakteryzują się wyjątkowo niską podatnością na awarie. Bezsmarowa praca oznacza, iż elementy maszyny są wolne od brudu, pyłu oraz wilgoci. Kolejną zaletą łożysk liniowych drylin® jest ich wyjątkowo cicha praca.
 
 
 

Przegląd zalet

Do 40% wyższa opłacalność w porównaniu z prowadnicami z łożyskami liniowymi kulkowymi

100% bezobsługowość i bezsmarowość

Odporność na korozję oraz wysoki poziom higieny

Odporność na zużycie

Odporność na brud, pył oraz wilgoć

Nadzwyczaj cicha praca

Brak minimalnej wartości lub wielkości zamówienia

Wysyłka w ciągu 24 - 48 godzin

Możliwość obliczenia żywotności online

Możliwość konfiguracji online

Szczegółowy opis zalet

Lżejsze niż prowadnice z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek

Wysokowydajne polimery sprawiają, że technologia liniowa drylin® jest jeszcze bardziej wytrzymała

Dzięki zastosowaniu elementów ślizgowych wykonanych z wysokowydajnych polimerów technologia liniowa drylin® charakteryzuje się wyjątkową odpornością na zużycie oraz trwałością - nawet przy narażeniu na wysokie obciążenia mechaniczne.
Wszechstronne zastosowania

Zastosowanie klienta:
Przewaga dzięki drylin®

Precyzja z jednej strony, wytrzymałe prowadzenie liniowe z drugiej. Dzięki wytrzymałym napędom liniowym drylin®, NOVASPORT (patrz powyżej po prawej stronie) tworzy obrzynarki zdolne do pracy w najbardziej ekstremalnych warunkach bez utraty wymaganej precyzji.
Wytrzymałe

Chcesz wiedzieć więcej?

Systemy liniowe drylin® są w stanie wytrzymać różne warunki pracy: brud, wilgoć, obecność płynów, wysokie i niskie temperatury, silne drgania oraz wstrząsy i uderzenia.
Odporne na brud

Technologia liniowa drylin® - długa żywotność pomimo narażenia na znaczne ilości brudu

W przeciwieństwie do prowadnic z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek, technologia liniowa drylin® wykorzystuje elementy ślizgowe wykonane z wysokowydajnych polimerów zapobiegających przywieraniu brudu i pyłu.
Wszechstronne zastosowania

Zastosowanie klienta:
wolność od brudu i pyłu

Mobilny trak firmy Serra Maschinenbau GmbH musi charakteryzować się niezawodną pracą, prostą obsługą oraz łatwą konserwacją niezależnie od warunków pogodowych. Technologia liniowa drylin® jest odpornana brud.
Odporne na brud

Chcesz wiedzieć więcej?

Z uwagi na fakt, że ciała obce są po prostu wypychane dzięki powierzchni stykowej pomiędzy elementem ślizgowym z tworzywa sztucznego i prowadnicą (zasada działania przypomina pracę pługu śnieżnego), rozwiązania drylin® można zastosować nawet tam, gdzie znajduje się piasek, wióry i pył.
Odporne na korozję

Żadnej korozji, żadnych smarów - technologia liniowa drylin®

Materiały wykorzystane w prowadnicach liniowych drylin® charakteryzują się wysoką odpornością na różne media; a także przetestowano je pod kątem użytku pod wodą.
Odporne na korozję

Zastosowanie klienta:
etykietowanie - bez rdzy

Szczególnie w przemyśle spożywczym i produkcji napojów konieczne jest przestrzeganie szczególnych wymagań co do higieny. Maszyny - takie jak ta etykieciarka - i ich części muszą być odporne na korozję.
Odporne na korozję

Chcesz wiedzieć więcej?

Połączenie wysokostopowej stali nierdzewnej (np. 1.4571) z wysokowydajnym polimerem (np. iglidur® X) można opisać jako odporne nawet w przypadku kontaktu z wodą morską.
Lżejsze niż prowadnice z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek

Technologia liniowa drylin® pozwala zmniejszyć masę nawet o 75%

Tradycyjne prowadnice z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek składają się głównie z metalu, podczas gdy technologia liniowa drylin® wykorzystuje lekkie, wysokowydajne polimery.
Zastosowania wymagające niskiej masy

Zastosowanie klienta:
dron - lekkie i łatwe prowadzenie

Prowadnicę liniową wykonaną z włókna węglowego zastosowano w dronie - prowadnica charakteryzuje się wymaganą stabilnością przy jednoczesnej wytrzymałości oraz niezwykle niskiej masie.
Lżejsze niż prowadnice z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek

Chcesz wiedzieć więcej?

Systemy liniowe drylin® zaprojektowano z myślą o niskich wysokościach montażowych oraz niskiej masie. Zastosowanie wykonanych z tworzyw sztucznych elementów ślizgowych gwarantuje niską masę zapewniającą łatwe prowadzenie.
Cichsze niż prowadnice z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek

Czterokrotnie niższy poziom hałasu dzięki polimerowym elementom ślizgowym

Dzięki elementom ślizgowym, wykonane z wysokowydajnych polimerów produkty drylin® charakteryzują się średnim poziomem hałasu wynoszącym 20 dB, w związku z czym są około cztery razy cichsze w porównaniu do odpowiadających łożysk liniowych wykonanych z metalu.
Zastosowania wymagające niskiego poziomu hałasu

Zastosowanie klienta: drukarka 3D - niski poziom hałasu jest kluczowy

Wysokie przyspieszenie podczas drukowania oraz szybkie ruchy liniowe powodują silne drgania. Technologia drylin® w pełni sprostała wymaganiom postawionym przed systemem do druku 3D firmy Kühling&Kühling, w którym konieczna była instalacja liniowej technologii wyciszającej, o niskim poziomie hałasu.
Cicha praca

Chcesz wiedzieć więcej?

Systemy łożysk liniowych drylin® ślizgają się na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych zamiast toczyć się na stalowych kulkach. Dzięki temu powstaje znacznie mniej hałasu i drgań.
Czyste i higieniczne

Bezsmarowna technologia liniowa spełniająca niezwykle wysokie wymogi co do higieny

Dzięki zastosowaniu bezsmarowych elementów ślizgowych oraz wkładki do łożysk liniowych wykonanej z wysokowydajnych polimerów, technologia liniowa drylin® charakteryzuje się wyjątkową czystością oraz wysokim poziomem higieny.
Zastosowania wymagające czystości

Zastosowanie klienta:
Czyste pipetowanie

Czysta prowadnica liniowa spełniająca niezwykle wysokie wymagania co do higieny stawiane przez przemysły farmaceutyczny, biologiczny, chemiczny i medyczny jest niezbędnym elementem urządzeń do pipetowania wykorzystywanych na Uniwersytecie Lublańskim, w stosunku do których dodatkowo wymaga się wysokiej dokładności.
Czyste i higieniczne

Chcesz wiedzieć więcej?

Wszystkie systemy łożysk liniowych drylin® pracują bez jakiegokolwiek zewnętrznego smarowania za pomocą oleju bądź smaru, w związku z czym charakteryzują się niezwykłą czystością. W pomieszczeniach czystych krople smaru czy mgła olejowa są absolutnie wykluczone.

Fakty: łożyska ślizgowe kontra łożyska toczne


Właściwości
Charakterystyka
łożysk ślizgowych igus®
Charakterystyka
metalowych łożysk tocznych
Dane techniczne
łożysk ślizgowych igus®
Dane techniczne metalowych łożysk tocznychSzczególnie istotne w
następujących branżach:
Dokładność++++0,02 - 0,15 mm0,001 - 0,01 mmObrabiarki, obróka CNC, produkcja elementów elektronicznych
Całkowita bezsmarowość++++  Medycyna, opakowania, żywność, pomieszczenia czyste, dobra konsumpcyjne
Bezobsługowość++++  Wiele różnych gałęzi przemysłu
Niska masa++++Aluminium ok. 2,7 g/cm³
Polimer ok.1,5 g/cm³
Stal ok. 7,8 g/cm³Transport bliski, automatyka, laboratoria, wypoczynek
Reakcja charakteryzująca się wysoką dynamiką w przypadku niskich obciążeń++++  Pakowanie, transport bliski, automatyka
Reakcja charakteryzująca się wysoką dynamiką w przypadku wysokich obciążeń++++  Pakowanie, transport bliski, automatyka
Zmienność długości skoku+++++  Technologia kamer, przemysł włókienniczy
Współczynnik tarcia++++0,15 - 0,3 µ0,001 - 0,05 µRęczna regulacja, ruchy wahliwe
Wrażliwość na brud++++  Pakowanie, przemysł kamieniarski, przemysł włókienniczy, przemysł papierniczy, urządzenia do malowania
Tłumienie hałasu ¹+++++45-60 dB60-70 dBMedycyna, laboratoria, meble
Przewaga kosztowa+++++  Wiele różnych gałęzi przemysłu
Ochrona przed korozją+++  Systemy napełniania, substancje chemiczne, żywność
Magnetyzm++++Tworzywa sztuczne, aluminiumStalMedycyna, aparatura badawcza
Odporność na działanie czynników chemicznych++++1.4751 + iglidur® X1.4112Przemysł medyczny, spozywczy, galwaniczny, linie napęłniające
Kompatybilność modułów++++  Budowa urządzeń, automatyzacja linii produkcyjnych
Cicha praca bez żadnych drgań+++++  Technologia kamer, kontrola, medycyna, drukarki 3D
Możliwość pracy z krótkimi skokami++++  Przemysł włókienniczy, transport bliski
Łatwy montaż i szybka wymiana++++  Budowa urządzeń, automatyzacja linii produkcyjnych
Sztywność++++  Obrabiarki, obróka CNC, produkcja elementów elektronicznych
Znaczne długości przesuwu przekraczające 10 m+++  Kamery, transport bliski materiałów, logistyka
Odporność termiczna++++do +250 °C Substancje chemiczne
Płynna praca++++  Ręczna regulacja
Maksymalne przyspieszenie ²+++++50 m/s²15 m/s²Automatyka, transport bliski
Maksymalna prędkość ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomatyka, transport bliski

1) Zmierzono w laboratorium igus®, skok 400 mm, ręczna regulacja
2) Przy niskich obciążeniach, w zależności od rozmiaru montażowego 0,1 do 5 kg
Charakterystyka: +++ dobra ++ średnia + słaba

Wymień swoje łożyska już teraz!

Tutaj można obliczyć potencjał wymiany oraz dokonać indywidualnej konfiguracji łożysk liniowych

Łatwe sprawdzenie danego zastosowania, obliczenie oczekiwanej żywotności i w ten sposób ustalenie potencjału wymiany.
Zestaw próbek prowadnic liniowych

Zestaw próbek prowadnic liniowych

Wciąż nie jesteście Państwo pewni czy łożysko liniowe drylin® to odpowiednie rozwiązanie w przypadku Państwa zastosowania? Prosimy zamówić nasz darmowy zestaw próbek już teraz.

Osobista konsultacja

Czy poszukujecie Państwo alternatywy do obecnego rozwiązania? Czy chcielibyście Państwo umówić wizytę w Państwa zakładzie celem omówienia konkretnego zastosowania? Prosimy o sprawdzenie naszej oferty! Czekamy na Państwa zapytania.
Laboratorium testowe: prowadnice liniowe

Przetestowane!

Ponad 500 testów rocznie przeprowadzanych w naszym laboratorium testowym o powierzchni 250 m² pokazuje, że w wielu zastosowaniach bezsmarowne rozwiązania liniowe drylin® mogą zastąpić systemy oparte o metalowe łożyska kulkowe z recyrkulacją kulek.

Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.