Prowadnice niskoprofilowe drylin® N

Jeśli zastosowanie wiąże się ze szczególnie niskimi wysokościami montażowymi, najlepszym sposobem montażu są prowadnice liniowe drylin® N - dostępne w czterech szerokościach pomiędzy 17 i 80 mm oraz wysokościach od 6 do 12 mm. Prowadnice liniowe drylin® N cechuje dodatkowo niska masa, wyjątkowo cicha praca oraz wiele opcji w zakresie wózków prowadzących. Szyny aluminiowe dostępne są w wersji anodowanej na srebrno lub czarno.
 
Liczba produktów: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00