Prowadnice profilowe drylin® W

Jako kompleksowy system modułowy, prowadnice profilowe drylin® W oferują najszerszy asortyment spośród wszystkich rozwiązań z rodziny drylin®. Ta seria liniowych prowadnic profilowych łączy w sobie zalety konstrukcyjne pozostałych serii drylin®, pozwalając na wyjątkowo prosty montaż oraz maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Ponad 25 różnych konstrukcji szyn zapewnia maksymalną swobodę projektowania.
Przy bardzo niskich siłach przesuwu możliwe jest zastosowanie hybrydowych łożysk wałeczkowych drylin®, przy czym stosowane są łożyska jednorzędowe lub dwurzędowe. Są one pewnie zamocowane na szynie - siły poprzeczne i nieosiowe są z łatwością absorbowane przez elementy ślizgowe.
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00