Prowadnice na wałach drylin® R

Elementy prowadnic drylin® R na wałach są wymiarowo identyczne z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek - jednakże w przeciwieństwie do nich, systemy drylin® R wiążą się z minimalnym hałasem i niższym naciskiem powierzchniowym dzięki zwiększonej powierzchni stykowej pomiędzy prowadnicą i wałem. Pozwala to na zastosowanie miękkich materiałów, takich jak aluminium czy włókno węglowe. Ogólnie, najszersza gama wałów dostępna jest w ramach asortymentu prowadnic liniowych na wałach - siedem różnych materiałów. W połączeniu z trzema różnymi rodzajami łożysk wykonanymi z litego tworzywa sztucznego, aluminium lub stali nierdzewnej, jak również pięcioma rodzajami wkładek liniowych przeznaczonymi do stosowania w różnych warunkach, rozwiązania drylin® R zapewniają maksymalną elastyczność i uniwersalność. Unikatowa geometria wkładek łożyskowych zapewnia silne utrzymanie w oprawie poprzez połączenie kształtowe. Rozwiązanie to, w przeciwieństwie do rozwiązań przyklejanych czy wciskanych, umożliwia zastosowanie nawet w najtrudniejszych warunkach, np. przy narażeniu na temperaturę, ciśnienie, uderzenia lub wodę. W razie potrzeby możliwa jest także szybka wymiana pojedynczej wkładki liniowej.
 
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa