Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Prowadnice teleskopowe drylin® NT

Seria produktów drylin® NT składa się z teleskopowych szyn o bezstopniowym wydłużeniu do 600 mm. Dostępne są także wersje z regulacją stopniową. igus® oferuje konstrukcję łączącą aluminium i polimer, co gwarantuje cichą pracę. Szyny teleskopowe są niezwykle lekkie, a jednocześnie spełniają nawet najsurowsze wymogi w zakresie higieny.
 

Liczba produktów: 11

Polimerowa prowadnica teleskopowa drylin® NTP-27

  • Kompletna prowadnica teleskopowa wykonana z polimeru iglidur
  • 3-częściowa struktura wykonana z wysokowydajnych polimerów igus®
  • Długość przedłużenia 150 mm lub 125 mm
  • Cicha praca bez elementów tocznych
  • bezsmarowe dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów igus®
  • Niekorodujące
  • Mały luz dzięki wstępnemu obciążeniu sprężyny
  • Długość przedłużenia 150 mm dostępna w 5 kolorach (antracyt, jasnoszary, biały, pomarańczowy, niebieski)
od 25,85 PLN/szt.
7 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
7 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

Szyny teleskopowe drylin® NT-35

  • Wytrzymała wersja z polimeru/aluminium
  • Lekkie
  • Ekonomiczne
  • Niekorodujące
  • Indywidualne długości przedłużenia do 600 mm są dostępne w standardzie i bez dopłaty — prosimy o kontakt  tutaj.
od 122,94 PLN/szt.
6 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
6 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

Szyny teleskopowe drylin® NT-60

  • Wytrzymała wersja z polimeru/aluminium
  • Lekkie
  • Ekonomiczne
  • Niekorodujące
  • Indywidualne długości przedłużenia do 2000 mm są dostępne w standardzie i bez dopłaty — prosimy o kontakt  tutaj.
od 301,81 PLN/szt.
10 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
8 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

Telescopic rail, preloaded | drylin® NTV

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Constant drive forces with various preload options
  • With 27mm width very narrow type for 27mm groove
Special lengths available upon request!
od 313,04 PLN/szt.
8 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
8 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® telescopic rail for high temperatures NT-35-HT

For automation, aviation, furniture construction and many more.
  • Temperature-resistant through sliding element made of iglidur® Q2
  • For horizontal, vertical and lateral installation positions
  • Quiet sliding instead of rolling noise of metallic balls
na zapytanie
3 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
3 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® NT telescopic rails Heavy Duty

  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high design
na zapytanie
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 2-3 tygodnie
Przejdź do strony produktu

drylin® NT preloaded telescopic guides

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication
Order accessories directly:
na zapytanie
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 2-3 tygodnie
Przejdź do strony produktu

drylin NT 35 telescopic rail PTFE free

  • Metal-free center pull-out
  • Millimeter-precise full-extension, partial-extension and over-extension runners
  • Tested in the igus® laboratory
  • 100 % lubrication-free
  • Center section made of iglidur GLW ptfe/pfas free. The outer rails are made of anodized aluminium
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high designn
na zapytanie
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

drylin NT 60 telescopic rail PTFE free

  • PTFE-free telescopic slides for seamless adjustment up to 2,000 mm
  • Lubrication-free and quiet
  • Dry-running operation without external lubrication makes the telescopic slides maintenance-free and fail-safe
od 374,35 PLN/szt.
10 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu
Nowy

drylin® NT-60-DS telescopic rail with extension on both sides

  • Space-saving integration in compact housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant
Nowy

drylin® NT-60-DS-AR telescopic rail with extension on both sides and anti reflective coating

  • Space-saving integration in small spaces like housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.