Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria E300.3 - prowadnik do wypełnienia wzdłuż promienia zewnętrznego
1. Możliwość pracy przy ruchach skrętnych
2. Większe bolce zapewniają długą żywotność
3. Bezpieczne dla przewodów wnętrze
4. Elementy mocujące z możliwością zintegrowania
systemu odciążenia przewodów
5. Wersja E, wypełniana wzdłuż promienia zewnętrznego
6. Wersja Z, wypełniana wzdłuż promienia wewnętrznego
7. Kształt zewnętrzny odpychający brud
8. Wyjątkowo proste wypełnianie
9. Możliwość podziału wnętrza
{N10}. Dostępny w wersji 1-, 2- lub 3- komorowej (formowany wtryskowo na stałe system wielokomorowy umożliwiający oddzielenie przewodów
))
Seria E300 )
Seria E300.2
11. "Konstrukcja oparta o zapięcia w stylu nap" utrzymuje ogniwa razem
Dostępne szerokości wewnętrzne: 3x46 mm
Dostępne promienie zgięcia R: 75 do 300 mm
Skok: 67 mm/ogniwo = 15 ogniwa/m