Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

e-prowadniki i systemy e-prowadników bezpośrednio od producenta


Sklep internetowy prowadników przewodów

Jestem zaznajomiony z e-prowadnikami firmy igus iznam wymiary i rodzaje ruchu mojego systemu zasilania.

Przejdź do sklepu online e-prowadników

Doradztwo

Nie jestem pewien, jaki e-prowadnik wybrać do swojego zastosowania i potrzebuję więcej informacji.

Przejdź do obszaru informacyjnego

Konfiguracja

Znam warunki pracy mojej aplikacji i pracując online, chciałbym skonfigurować mój e-prowadnik lub skonsultować się z ekspertem w sprawie indywidualnego projektu.

Przejdź do konfiguratorów e-prowadników

Potencjał obniżenia kosztów

Zacznij ulepszać technologię używaną w swoich maszynach za pomocą systemów e-prowadników firmy igus i jednocześnie obniż koszty.

Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania


Czym są e-prowadniki?

e-prowadniki (zwane również prowadnikami zasilania) to mechaniczne elementy maszyn. Służą one do prowadzenia i ochrony przewodów zasilania, transmisji danych oraz sygnałowych, które muszą wytrzymać najróżniejsze wpływy środowiskowe. Decydującym czynnikiem w kwestii prowadnic przewodów jest współpraca komponentów poruszających się względem siebie. Obejmują one przewody, węże, elementy podziału wewnętrznego, mocowanie przewodów i rynny prowadzące.
 
Zastosowane materiały muszą być optymalnie dopasowane do siebie, aby uzyskać maksymalny czas pracy i długą żywotność. Dzięki e-prowadnikom, unika się przestojów wszędzie tam, gdzie energia w postaci elektryczności, gazu, powietrza lub płynów jest dostarczana do ruchomych obciążeń.

Niewielkie e-prowadniki

Niewielkie e-prowadniki

Wewnętrzne wysokości: 5 - 32mm

e-prowadniki średniego rozmiaru

e-prowadniki średniego rozmiaru

Wewnętrzne wysokości: 21 - 48mm

Duże e-prowadniki

Duże e-prowadniki

Wewnętrzne wysokości: 21 - 350mm

Dla robotów

e-prowadniki dla robotów

Średnica wewnętrzna: 12 – 46,8mm

Ochrona przed pyłem i opiłkami

e-prowadniki do ochrony przed brudem i opiłkami

Wewnętrzne wysokości: 21 - 75mm

Wszystkie e-prowadniki i akcesoria

Przegląd wszystkich e-prowadników

Dalsze rodziny e-prowadników


Nowości e-prowadników

Technologia w górę, koszty w dół. To nasza praca.


Jakie są zalety naszych e-prowadników?

  • Przyjazny dla przewodów dzięki gładkim konturom
  • Wiele opcji pod względem ruchu i długości
  • Niska masa, modułowe, wytrzymałe, ciche, łatwe do otwarcia
  • Energia, dane, przewody światłowodowe, węże pneumatyczne prowadzone w jednym systemie
  • Możliwość konfiguracji online
  • Przewidywalna żywotność
  • Niewielka, łatwa do przeprowadzenia konserwacja, prosty montaż
  • Obszerny katalog standardowych produktów

Dlaczego e-prowadniki firmy igus?

Zamów próbkę e-prowadnika

Jesteście Państwo zainteresowani naszym e-prowadnikiem, ale przed podjęciem ostatecznej decyzji najpierw chcielibyście zobaczyć je na własne oczy?
Zapraszamy do zamówienia bezpłatnej próbki u nas.

Zamów teraz bezpłatną próbkę e-prowadnika

Portal 3D CAD

Projektuj e-prowadniki w portalu 3D CAD

Projektuj e-prowadniki szybciej i łatwiej. Pobierz modele CAD dla szerokiego zakresu systemów. Projektowanie e-prowadnika w prosty sposób.

Nasz e-prowadnik jest już niezawodnie używany w setkach tysięcy zastosowań na całym świecie - od automatów do napojów i maszyn CNC po huty stali. Długości samonośne nie stanowią problemu, a długie przesuwy są możliwe dla wielu różnych branż. Posiada modułową konstrukcję i dlatego jest prosty w montażu. Kompletnie przyjazne dla mediów i zaprojektowane dla bardzo małych promieni gięcia, prowadniki igus nadają się do niewielkich przestrzeni montażowych, a także do dużych, ciężkich i sztywnych przewodów lub węży.

Przejdź do portalu 3D CAD

i.Sense

Monitorowanie żywotności wszystkich e-prowadników

  • nowe czujniki umożliwiają pomiar procentowych poziomów ścierania połączenia sworzeń/otwór
  • Jasny pomiar żywotności produktu zmniejsza koszty,  unikając przedwczesnej wymiany systemu e-prowadników
  • icom. integracja pozwala na wykorzystanie sprawdzonych koncepcji.
  • Wysyłanie informacji o żywotności i ostrzeżeń za pośrednictwem systemów HMI lub sieci lokalnej
  • Transmisja danych z czujników i danych dynamicznych za pomocą nowo opracowanego modułu LoRa do icom. moduł plus offline
  • Energooszczędne koncepcje komunikacyjne zapewniają lata żywotności baterii

Zintegrowane monitorowanie żywotności offline

Wybrane przykłady zastosowań

Nasze e-prowadniki igus® można dostosować do indywidualnych wymagań i dlatego można je stosować do wielu różnych zastosowań.

Więcej informacji na temat e-prowadników

Katalog e-prowadników

Katalog e-prowadników do pobrania online!

Przetestowane!

Każdego roku przeprowadzanych jest 3000 testów e-prowadników, aby upewnić się, że wytrzymują najtrudniejsze warunki.  

Program recyklingu

Poproś firmę igus o recykling Twoich e-prowadników, niezależnie od producenta. Jak to działa?

Seminarium online dotyczące e-prowadników

Weź udział w naszych seminariach online na temat e-prowadników, aby skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów.  Interaktywne✓ Pouczające✓ Bezpłatne✓

Możesz być także zainteresowany tym

Elastyczne przewody chainflex

Konserwacja predykcyjna z inteligentnymi tworzywami sztucznymi


Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h