Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria E045.3 - prowadnik do wypełnienia wzdłuż promienia zewnętrznego
1. Wyjątkowo proste wypełnianie
2. Wyjątkowo mały skok zapewnia
cichą i płynną pracę
3. Możliwość pracy przy ruchach skrętnych w ograniczonym zakresie
4. "Konstrukcja oparta o zapięcia w stylu nap" utrzymuje ogniwa razem
5. Bezpieczne dla przewodów wnętrze
6. Wersja E, wypełniana wzdłuż promienia zewnętrznego
7. Wersja Z, wypełniana wzdłuż promienia wewnętrznego
8. Dostępne elementy mocujące
9. Dostępny w wersji 1-, 2- lub 3-komorowej
(formowany wtryskowo na stałe system wielokomorowy
umożliwiający oddzielenie przewodów)
Seria E045
Seria E045.2
Dostępne szerokości wewnętrzne Bi: 10 do 16 mm
Dostępne promienie zgięcia R: 18 do 38 mm
Skok: 13 mm/ogniwo = 77 ogniw/m
Nachodzenie na mechanizmie otwierania, za wyjątkiem szerokości 9/9/9: rozmiar odstępu 2.25/2.25/2.25 mm
A=Koniec ruchomy, B=Koniec stały
Skok: 13 mm
Liczba ogniw na m: 77
Przesuw: S
Długość prowadnika: S/2 + K