Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria EA16 - prowadnik do wypełnienia wzdłuż promienia zewnętrznego
Połączenie systemu AUTO-GLIDE oraz łatwych do wypełnienia e-prowadników serii easy chain®. Zaciski, podobnie jak grzebienie odciążające, są formowane bezpośrednio na ogniwie e-prowadnika i są dostępne w dwóch rozmiarach.
Wyjątkowe zalety tego systemu:
- Ogniwa prowadnikowe Auto-Glide z jednej formy - dodatkowe elementy nie są potrzebne
- Bardzo krótki czas montażu przy zastosowaniach z długimi przesuwami
- Brak konieczności stosowania rynien prowadzących
- System easy chain®: przewody i węże można włożyć bez konieczności otwierania prowadnika
- Niewielka szerokość, cicha praca
- Gwarancja funkcjonalności dla całego systemu w przypadku zastosowania przewodów chainflex®
Dostępna wewnętrzna szerokość Bi: 48 mm
Dostępny promień gięcia R: 60, 75 i 100 mm
Podziałka: 46 mm na ogniwo = 33 ogniw/m