Znaczne długości przesuwu zawsze stawiają systemom e-prowadnikowym szczególne wymagania. W pewnym momencie bieg górny musi mieć możliwość ślizgu na biegu dolnym bądź na listwach ślizgowych. Co więcej, system e-prowadnikowy wymaga prowadzenia, aby zapobiec przesunięciom bocznym. W większości przypadków powyższe zapewnia rynna prowadząca. Jednakże istnieją zastosowania, gdzie rynna nie może zostać zastosowana z uwagi na uwarunkowania przestrzenne lub optyczne. Z myślą o takich właśnie zastosowaniach firma igus® opracowała w 1995 roku system autoglide. autoglide to samonastawne e-prowadniki, które mogą pracować bez rynien prowadzących przy długościach przesuwu do 50 m. Dzięki temu koszty zakupu i montażu są niższe, a drogi w halach pozostają wolne, bez utrudnień dla ruchu wózków widłowych czy ciężarówek.
Dla długości przesuwu do 80 m.
Dla prędkości przesuwu do 2,5 m/s
jednoczęściowe ogniwa prowadnikowe autoglide - dodatkowe elementy nie są potrzebne
Bardzo krótki czas montażu przy znacznych długościach przesuwu
Rynny nie są wymagane!
Mała szerokość montażowa, cicha praca
Gwarancja działania dla całego systemu z przewodami chainflex®