Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria E4.42AG - prowadnik, otwieranie zatrzaskowe wzdłuż obu stron z listwami poprzecznymi na każdym ogniwie
1. Prosty bieg dzięki konstrukcji ogniw wewnętrznych/zewnętrznych
2. Cicha praca dzięki wbudowanym w ograniczniki hamulcom
3. Konstrukcja z uchwytem tylnym zapewnia zwiększoną sztywność i nośność
4. Wytrzymałość na rozciąganie wyższa o 15% (w porównaniu z najlepszymi dotychczasowymi produktami serii E4), zwiększone długości samonośne dzięki ulepszonemu systemowi ograniczników pionowych
5. Dostępne nowe otwierane listwy poprzeczne przyspieszające montaż/demontaż serii 385.X. Q
6. Szeroki asortyment produktów podziału wewnętrznego -
Dostępny nowy system podziału wewnętrznego T423 przyspieszający montaż przewodów
7. Możliwość uzyskania wersji NC "bez naprężenia wstępnego" przez proste obrócenie ogniwa zewnętrznego, bez żadnej przeróbki
8. Możliwość zdjęcia listew poprzecznych e-prowadnika po obu stronach
9. Wieko e-prowadnika rurowego można otworzyć i zdjąć
10. Bezpieczne dla przewodów szerokie listwy poprzeczne z tworzyw sztucznych
Dostępne wewnętrzne szerokości Bi: 50 do 400 mm
Dostępne promienie zginania R: 75 do 350 mm
Podziałka: 67 mm /ogniwo = 15 ogniwa/m