[[MODEL JUŻ NIE PRODUKOWANY
W przypadku nowo planowanych konstrukcji polecamy ulepszone e-prowadniki serii E4.28 z asortymentu igus® E4.1.
Zwiększone o 25% długości samonośne, wyższa stabilność oraz wytrzymałość na rozciąganie, ten sam rozmiar oraz wymiary montażowe
Seria 22 jest dostępna z magazynu w ograniczonych ilościach. Wsparcie produktu oraz zapasy magazynowe są ograniczone od roku 2012.
W przypadku pytań prosimy zwrócić się do Państwa osoby do kontaktu igus®. Dziękujemy za zrozumienie
do serii E4.28
Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria 22 - prowadnik z listwami poprzecznymi na każdym ogniwie
1.Elementy mocujące KMA
2.Dostępne stałe lub wahliwe elementy mocujące
3.R76: wieko można odchylić i zdjąć
4.R76: możliwość zdjęcia półek
5.Możliwość połączenia prowadnika rurowego oraz zwykłego
6.Elementy odciążenia przewodów można zintegrować z elementami mocującymi
7.22/23:możliwość zdjęcia listew poprzecznych po obu stronach
Dostępne szerokości wewnętrzne Bi: 40 do 300 mm
Dostępne promienie zgięcia R: 55 do 250 mm
Skok: 46 mm/ogniwo = 22 ogniw/m