Zmień język :

wysokość wewnętrzna hi: 17 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 15 - 50 mm
promień gięcia R: 38 - 180 mm
skok: 30,5 mm

wysokość wewnętrzna hi: 25,5 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 25,5 mm
promień gięcia R: 45 - 200 mm
podziałka: 25 mm

Formowane zęby autoglidera w promieniu wewnętrznym
wysokość wewnętrzna hi: 25 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 57 mm
promień gięcia R: 100 mm
skok: 45 mm

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem