1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: GFL-25
- Materiał: iglidur® G
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 25 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Wysoka odporność na zużycie
- Odporność na kurz i brud
- Ekonomiczny kosztowo
iglidur® - bezobsługowe, dwuotworowe łożysko kołnierzowe
Konstrukcja wysokowydajnych łożysk ślizgowych iglidur® umożliwia wykorzystanie ich w miejscach, w których uzyskanie zalecanych tolerancji otworu oprawy nie jest możliwe. Konstrukcja łożyska umożliwia zastosowanie go przy wysokich obciążeniach, choć na dokładność oprawy nałożone są minimalne wymagania.
Dwuotworowe łożyska kołnierzowe iglidur® G spełniają bardzo szeroki wachlarz zróżnicowanych wymagań. Materiał ten jest prawdziwie "uniwersalny" i sprawdza się w szerokim spektrum zastosowań. Typowe warunki obejmują średnie do wysokich obciążeń, średnie prędkości ślizgowe oraz średnie temperatury. iglidur® G to dziesięcioboista wśród materiałów iglidur®. Radzi sobie nadzwyczaj dobrze we wszystkich dyscyplinach technicznych i jest klasycznym, uniwersalnym materiałem, szczególnie w odniesieniu do właściwości ogólnych, mechanicznych, termicznych i trybologicznych.
Montaż
W zależności od obciążeń pod uwagę brane są różne sposoby zabezpieczania. W przypadku niskich obciążeń promieniowych wystarczy proste mocowanie łożysk kołnierzowych iglidur® do jednej powierzchni za pomocą dwóch śrub. Przy wyższych obciążeniach promieniowych zaleca się umieszczenie łożyska kołnierzowego iglidur® w otworze po wzmocnionej stronie w kierunku obciążenia. W przypadku tego otworu dozwolone są znaczne tolerancje, gdyż stanowi on jedynie dodatkowe wsparcie dla łożyska kołnierzowego iglidur®. Aby uzyskać wyższe obciążenia promieniowe w łożyskach, łożysko kołnierzowe iglidur® może być wciśnięte w zalecany otwór oprawy o tolerancjach H. Zastosowanie dodatkowych śrub zapewnia lepsze dopasowanie łożyska w oprawie. Montaż bezobsługowych łożysk kołnierzowych iglidur® nie wymaga specjalistycznych narzędzi lub sprzętu. Nawet ustawienie łożyska na wałach z wieloma łożyskami jest proste w trakcie montażu.
Konstrukcja wysokowydajnych łożysk ślizgowych iglidur® umożliwia wykorzystanie ich w miejscach, w których uzyskanie zalecanych tolerancji otworu oprawy nie jest możliwe. Konstrukcja łożyska umożliwia zastosowanie go przy wysokich obciążeniach, choć na dokładność oprawy nałożone są minimalne wymagania.
Dwuotworowe łożyska kołnierzowe iglidur® G spełniają bardzo szeroki wachlarz zróżnicowanych wymagań. Materiał ten jest prawdziwie "uniwersalny" i sprawdza się w szerokim spektrum zastosowań. Typowe warunki obejmują średnie do wysokich obciążeń, średnie prędkości ślizgowe oraz średnie temperatury. iglidur® G to dziesięcioboista wśród materiałów iglidur®. Radzi sobie nadzwyczaj dobrze we wszystkich dyscyplinach technicznych i jest klasycznym, uniwersalnym materiałem, szczególnie w odniesieniu do właściwości ogólnych, mechanicznych, termicznych i trybologicznych.
- Bardzo dobra odporność na zużycie
- Lekkie
- Bezsmarowe
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Montaż
W zależności od obciążeń pod uwagę brane są różne sposoby zabezpieczania. W przypadku niskich obciążeń promieniowych wystarczy proste mocowanie łożysk kołnierzowych iglidur® do jednej powierzchni za pomocą dwóch śrub. Przy wyższych obciążeniach promieniowych zaleca się umieszczenie łożyska kołnierzowego iglidur® w otworze po wzmocnionej stronie w kierunku obciążenia. W przypadku tego otworu dozwolone są znaczne tolerancje, gdyż stanowi on jedynie dodatkowe wsparcie dla łożyska kołnierzowego iglidur®. Aby uzyskać wyższe obciążenia promieniowe w łożyskach, łożysko kołnierzowe iglidur® może być wciśnięte w zalecany otwór oprawy o tolerancjach H. Zastosowanie dodatkowych śrub zapewnia lepsze dopasowanie łożyska w oprawie. Montaż bezobsługowych łożysk kołnierzowych iglidur® nie wymaga specjalistycznych narzędzi lub sprzętu. Nawet ustawienie łożyska na wałach z wieloma łożyskami jest proste w trakcie montażu.
Nie masz pewności, czy pasuje?