1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: JFL-10
- Materiał: iglidur® J
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 10 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Niskie zużycie w pracy z różnymi materiałami wałów
- Niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
- Tłumiące drgania
iglidur® — bezobsługowe łożysko kołnierzowe z dwoma otworami
Dzięki tej konstrukcji możliwe jest stosowanie wysokowydajnych łożysk ślizgowych iglidur® w miejscach, w których nie można zachować zalecanych tolerancji otworu oprawy. Dzięki konstrukcji łożyska możliwe jest przenoszenie dużych obciążeń, przy czym wymagania dotyczące precyzji obudowy są minimalne.
Jedną z głównych zalet łożysk kołnierzowych z dwoma otworami iglidur® J jest połączenie niskiego współczynnika tarcia podczas pracy na sucho oraz niewielkiej skłonności do zjawiska „stick-slip”. Ze względu na zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy wynoszący 35 MPa łożyska kołnierzowe iglidur® J nie nadają się do pracy przy ekstremalnych obciążeniach.
Montaż
W zależności od obciążeń rozważa się różne metody mocowania. W przypadku niewielkich obciążeń promieniowych wystarczy zamontować łożyska kołnierzowe iglidur® na jednej powierzchni za pomocą zaledwie dwóch śrub. Przy wyższych obciążeniach promieniowych zaleca się umieszczenie łożyska kołnierzowego iglidur® w otworze po wzmocnionej stronie w kierunku obciążenia. W przypadku tego otworu dopuszczalne są duże odchylenia, ponieważ służy on wyłącznie jako dodatkowe podparcie dla łożyska kołnierzowego iglidur®. Aby uzyskać wyższe obciążenia promieniowe w łożyskach, łożysko kołnierzowe iglidur® może być wciśnięte w zalecany otwór oprawy o tolerancjach H. Dodatkowe śruby zapewniają prawidłowe osadzenie łożyska w obudowie. Do montażu bezobsługowych łożysk kołnierzowych iglidur® nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia ani sprzęt. Nawet wyrównanie łożysk na wałach wyposażonych w wiele łożysk jest łatwe podczas montażu.
Dzięki tej konstrukcji możliwe jest stosowanie wysokowydajnych łożysk ślizgowych iglidur® w miejscach, w których nie można zachować zalecanych tolerancji otworu oprawy. Dzięki konstrukcji łożyska możliwe jest przenoszenie dużych obciążeń, przy czym wymagania dotyczące precyzji obudowy są minimalne.
Jedną z głównych zalet łożysk kołnierzowych z dwoma otworami iglidur® J jest połączenie niskiego współczynnika tarcia podczas pracy na sucho oraz niewielkiej skłonności do zjawiska „stick-slip”. Ze względu na zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy wynoszący 35 MPa łożyska kołnierzowe iglidur® J nie nadają się do pracy przy ekstremalnych obciążeniach.
- Bardzo dobra odporność na zużycie
- Lekkie
- Bezsmarowość
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Montaż
W zależności od obciążeń rozważa się różne metody mocowania. W przypadku niewielkich obciążeń promieniowych wystarczy zamontować łożyska kołnierzowe iglidur® na jednej powierzchni za pomocą zaledwie dwóch śrub. Przy wyższych obciążeniach promieniowych zaleca się umieszczenie łożyska kołnierzowego iglidur® w otworze po wzmocnionej stronie w kierunku obciążenia. W przypadku tego otworu dopuszczalne są duże odchylenia, ponieważ służy on wyłącznie jako dodatkowe podparcie dla łożyska kołnierzowego iglidur®. Aby uzyskać wyższe obciążenia promieniowe w łożyskach, łożysko kołnierzowe iglidur® może być wciśnięte w zalecany otwór oprawy o tolerancjach H. Dodatkowe śruby zapewniają prawidłowe osadzenie łożyska w obudowie. Do montażu bezobsługowych łożysk kołnierzowych iglidur® nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia ani sprzęt. Nawet wyrównanie łożysk na wałach wyposażonych w wiele łożysk jest łatwe podczas montażu.
Nie masz pewności, czy pasuje?