iglidur® J, dwuotworowe łożysko kołnierzowe, mm

Uniwersalna prowadnica o wysokiej wytrzymałości, bardzo odporna na ścieranie (praktycznie nie wyciera się), wszystkie wałki o bardzo niskim współczynniku tarcia

iglidur® J, dwuotworowe łożysko kołnierzowe, mm
iglidur® J, dwuotworowe łożysko kołnierzowe, mm drawing
1 od 2
iglidur® J, dwuotworowe łożysko kołnierzowe, mm
iglidur® J, dwuotworowe łożysko kołnierzowe, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: JFL-14
  • Materiał: iglidur® J
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 14 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Niskie zużycie w stosunku do różnych materiałów, z których wykonane są wałki
  • Niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • Tłumienie drgań
iglidur® - bezobsługowe, dwuotworowe łożysko kołnierzowe
 
Konstrukcja wysokowydajnych łożysk ślizgowych iglidur® umożliwia wykorzystanie ich w miejscach, w których uzyskanie zalecanych tolerancji otworu oprawy nie jest możliwe. Konstrukcja łożyska umożliwia zastosowanie go przy wysokich obciążeniach, choć na dokładność oprawy nałożone są minimalne wymagania.
 
Jedną z najważniejszych zalet dwuotworowych łożysk kołnierzowych iglidur® J jest połączenie niskich współczynników tarcia przy pracy na sucho z niską tendencją do występowania zjawiska "stick-slip". Ze względu na maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy na poziomie 35 MPa, łożyska kołnierzowe iglidur® J nie są odpowiednie w przypadku bardzo wysokich obciążeń.
  • Bardzo dobra odporność na zużycie
  • Lekkie
  • Bezsmarowe
 
Kiedy używać?
  • Gdy potrzeba przykręcanego łożyska kołnierzowego
  • Gdy zastosowanie rozwiązania wykorzystującego łożysko klipsowe jako przepust blachy jest niewystarczające
  • Gdy występują niezwykle wysokie tolerancje absorpcyjne
  • Gdy montaż łożyska mocowanego na wcisk nie wystarcza, aby zabezpieczyć łożysko na osi
Kiedy nie stosować?
  • Gdy potrzebne jest dodatkowe ustawienie kątowe
  • Gdy połączenie śrubowe nie może być zastosowane
  • Gdy wymagana jest znaczna długość prowadnicy
Use our filter options to find the suitable product

Montaż
 
W zależności od obciążeń pod uwagę brane są różne sposoby zabezpieczania. W przypadku niskich obciążeń promieniowych wystarczy proste mocowanie łożysk kołnierzowych iglidur® do jednej powierzchni za pomocą dwóch śrub. Przy wyższych obciążeniach promieniowych zaleca się umieszczenie łożyska kołnierzowego iglidur® w otworze po wzmocnionej stronie w kierunku obciążenia. W przypadku tego otworu dozwolone są znaczne tolerancje, gdyż stanowi on jedynie dodatkowe wsparcie dla łożyska kołnierzowego iglidur®. Aby uzyskać wyższe obciążenia promieniowe w łożyskach, łożysko kołnierzowe iglidur® może być wciśnięte w zalecany otwór oprawy o tolerancjach H. Zastosowanie dodatkowych śrub zapewnia lepsze dopasowanie łożyska w oprawie. Montaż bezobsługowych łożysk kołnierzowych iglidur® nie wymaga specjalistycznych narzędzi lub sprzętu. Nawet ustawienie łożyska na wałach z wieloma łożyskami jest proste w trakcie montażu.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa