iglidur® X, łożysko kołnierzowe z dwoma otworami, mm

Specjalista ds. właściwości chemicznych i temperaturowych, do 150 MPa w stanie statycznym

iglidur® X, łożysko kołnierzowe z dwoma otworami, mm
iglidur® X, łożysko kołnierzowe z dwoma otworami, mm drawing
1 od 2
iglidur® X, łożysko kołnierzowe z dwoma otworami, mm
iglidur® X, łożysko kołnierzowe z dwoma otworami, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: XFL-10
  • Materiał: iglidur® X
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 10 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Odporność na temperatury od -100°C do +250°C podczas ciągłej pracy
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
iglidur® — bezobsługowe łożysko kołnierzowe z dwoma otworami
 
Dzięki tej konstrukcji możliwe jest stosowanie wysokowydajnych łożysk ślizgowych iglidur® w miejscach, w których nie można zachować zalecanych tolerancji otworu oprawy. Dzięki konstrukcji łożyska możliwe jest przenoszenie dużych obciążeń, przy czym wymagania dotyczące precyzji obudowy są minimalne.
 
iglidur® X charakteryzuje się połączeniem bardzo wysokiej odporności termicznej z wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych. Łożysko iglidur® X jest przeznaczone do pracy przy wyższych prędkościach niż inne łożyska iglidur®.
  • Bardzo dobra odporność na zużycie
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Lekkie
  • Bezsmarowość
 
Kiedy stosować?
  • Gdy potrzeba przykręcanego łożyska kołnierzowego
  • Gdy zastosowanie łożyska klipsowego nie wystarcza jako przelot płytowy
  • W przypadku występowania wyjątkowo wysokich tolerancji pochłaniania
  • Gdy montaż na wcisk łożyska nie jest wystarczający do osiowego zabezpieczenia łożyska
Kiedy nie stosować?
  • Gdy konieczne jest dodatkowe wyrównanie kątowe
  • Gdy połączenie śrubowe nie jest możliwe
  • Gdy wymagana jest duża długość prowadzenia
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

Montaż
 
W zależności od obciążeń rozważa się różne metody mocowania. W przypadku niewielkich obciążeń promieniowych wystarczy zamontować łożyska kołnierzowe iglidur® na jednej powierzchni za pomocą zaledwie dwóch śrub. Przy wyższych obciążeniach promieniowych zaleca się umieszczenie łożyska kołnierzowego iglidur® w otworze po wzmocnionej stronie w kierunku obciążenia. W przypadku tego otworu dopuszczalne są duże odchylenia, ponieważ służy on wyłącznie jako dodatkowe podparcie dla łożyska kołnierzowego iglidur®. Aby uzyskać wyższe obciążenia promieniowe w łożyskach, łożysko kołnierzowe iglidur® może być wciśnięte w zalecany otwór oprawy o tolerancjach H. Dodatkowe śruby zapewniają prawidłowe osadzenie łożyska w obudowie. Do montażu bezobsługowych łożysk kołnierzowych iglidur® nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia ani sprzęt. Nawet wyrównanie łożysk na wałach wyposażonych w wiele łożysk jest łatwe podczas montażu.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa