iglidur® X, łożysko kołnierzowe z dwoma otworami, mm

Produkt specjalistyczny od wysokich temperatur oraz odporności chemicznej, powyżej 150 MPa stat.

iglidur® X, łożysko kołnierzowe z dwoma otworami, mm
iglidur® X, łożysko kołnierzowe z dwoma otworami, mm drawing
1 od 2
iglidur® X, łożysko kołnierzowe z dwoma otworami, mm
iglidur® X, łożysko kołnierzowe z dwoma otworami, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: XFL-20
  • Materiał: iglidur® X
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 20 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Odporność termiczna pozwalająca na ciągłą pracę w temperaturach od -100 °C do +250 °C
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
iglidur® - bezobsługowe, dwuotworowe łożysko kołnierzowe
 
Konstrukcja wysokowydajnych łożysk ślizgowych iglidur® umożliwia wykorzystanie ich w miejscach, w których uzyskanie zalecanych tolerancji otworu oprawy nie jest możliwe. Konstrukcja łożyska umożliwia zastosowanie go przy wysokich obciążeniach, choć na dokładność oprawy nałożone są minimalne wymagania.
 
iglidur® X charakteryzuje się połączeniem bardzo wysokiej odporności termicznej z wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych. iglidur® X opracowano z myślą o pracy przy wyższych prędkościach niż pozostałe łożyska iglidur®.
  • Bardzo dobra odporność na zużycie
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Lekkie
  • Bezsmarowe
 
Kiedy używać?
  • Gdy potrzeba przykręcanego łożyska kołnierzowego
  • Gdy zastosowanie rozwiązania wykorzystującego łożysko klipsowe jako przepust blachy jest niewystarczające
  • Gdy występują niezwykle wysokie tolerancje absorpcyjne
  • Gdy montaż łożyska mocowanego na wcisk nie wystarcza, aby zabezpieczyć łożysko na osi
Kiedy nie stosować?
  • Gdy potrzebne jest dodatkowe ustawienie kątowe
  • Gdy połączenie śrubowe nie może być zastosowane
  • Gdy wymagana jest znaczna długość prowadnicy
Use our filter options to find the suitable product

Montaż
 
W zależności od obciążeń pod uwagę brane są różne sposoby zabezpieczania. W przypadku niskich obciążeń promieniowych wystarczy proste mocowanie łożysk kołnierzowych iglidur® do jednej powierzchni za pomocą dwóch śrub. Przy wyższych obciążeniach promieniowych zaleca się umieszczenie łożyska kołnierzowego iglidur® w otworze po wzmocnionej stronie w kierunku obciążenia. W przypadku tego otworu dozwolone są znaczne tolerancje, gdyż stanowi on jedynie dodatkowe wsparcie dla łożyska kołnierzowego iglidur®. Aby uzyskać wyższe obciążenia promieniowe w łożyskach, łożysko kołnierzowe iglidur® może być wciśnięte w zalecany otwór oprawy o tolerancjach H. Zastosowanie dodatkowych śrub zapewnia lepsze dopasowanie łożyska w oprawie. Montaż bezobsługowych łożysk kołnierzowych iglidur® nie wymaga specjalistycznych narzędzi lub sprzętu. Nawet ustawienie łożyska na wałach z wieloma łożyskami jest proste w trakcie montażu.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa