iglidur® F, łożysko kołnierzowe, mm – FFM

Przewodzący elektrycznie, wysoce odporny na nacisk

iglidur® F, łożysko kołnierzowe, mm – FFM
iglidur® F, łożysko kołnierzowe, mm – FFM drawing
1 od 2
iglidur® F, łożysko kołnierzowe, mm – FFM
iglidur® F, łożysko kołnierzowe, mm – FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: FFM-0405-04
  • Materiał: iglidur® F
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Odporne na nacisk krawędziowy
  • Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
  • Przewodzący prąd elektryczny
iglidur® F | przewodzące elektrycznie, o wysokiej odporności na obciążenie
Najwyższa sztywność i twardość, a ponadto wyjątkowa przewodność: jeśli chodzi o przewodność elektryczną tulei, tj. zwłaszcza w zastosowaniach, w których nie może dochodzić do ładowania elektrostatycznego, iglidur® F jest właściwym wyborem. Ponadto, łożyska ślizgowe iglidur® F są odporne na nacisk. W temperaturze pokojowej są w stanie wytrzymać obciążenia statyczne nawet do 105 MPa.

Typowe zastosowania

Motoryzacja
Przemysł tekstylny

Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe

 
Kiedy stosować?
  • Gdy łożysko powinno być elektrycznie przewodzące
  • Dla dużych obciążeń statycznych
Kiedy nie stosować?
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt

Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania

Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa