Łożyska tulejowe wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych zapewniają wysoką wytrzymałość mechaniczną przy najniższych współczynnikach tarcia, a w dodatku bez konieczności smarowania. Najwyższa niezawodność bez względu na warunki pracy, w brudzie, wilgoci, w sterylnym laboratorium, czy też pod wodą.
Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h