iglidur® P, łożysko kołnierzowe, mm — PFM

Opłacalny, wszechstronny produkt do zastosowań zewnętrznych — brak rozszerzalności pod wpływem wilgoci nawet przy wysokiej wilgotności otoczenia

iglidur® P, łożysko kołnierzowe, mm — PFM
iglidur® P, łożysko kołnierzowe, mm — PFM drawing
1 od 2
iglidur® P, łożysko kołnierzowe, mm — PFM
iglidur® P, łożysko kołnierzowe, mm — PFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: PFM-0405-04
  • Materiał: iglidur® P
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Odporne na nacisk krawędziowy
  • Odporne na wstrząsy i uderzenia
  • Odporne na brud i pył
iglidur® P | Opłacalny, wszechstronny produkt do zastosowań zewnętrznych — brak puchnięcia nawet przy wysokiej wilgotności otoczenia
Dzięki stabilności termicznej i niskiej absorpcji wody łożyska ślizgowe iglidur® P z kołnierzem należą do najbardziej stabilnych wymiarowo łożysk uniwersalnych w zmiennych warunkach otoczenia. Łożyska ślizgowe iglidur® typu P są zalecane do ruchów obrotowych i wahliwych przy średnich obciążeniach.

Typowe zastosowania

Obrabiarki
Meble/Wzornictwo przemysłowe
Technologia solarna
Fitness i sport
Inżynieria transportu publicznego

Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy stosować?
  • Gdy niska absorpcja wilgoci jest wymagana
  • Gdy wymagane jest ekonomiczne łożysko do dużych obciążeń
  • Gdy wymagana jest wysoka precyzja w warunkach wysokiej wilgotności oraz umiarkowanie wysokich temperaturach
Kiedy nie stosować?
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt

Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania

Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa