iglidur® AB, łożysko kołnierzowe, mm — ABFM

Pierwsze łożysko iglidur® o właściwościach antybakteryjnych

iglidur® AB, łożysko kołnierzowe, mm — ABFM
iglidur® AB, łożysko kołnierzowe, mm — ABFM drawing
1 od 2
iglidur® AB, łożysko kołnierzowe, mm — ABFM
iglidur® AB, łożysko kołnierzowe, mm — ABFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: ABFM-0608-08
  • Materiał: iglidur® AB
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Antybakteryjne
iglidur® AB | Pierwsze antybakteryjne łożyska ślizgowe iglidur®
Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® AB pomagają zmniejszyć poziom zanieczyszczenia bakteryjnego w trudno dostępnych miejscach łożyskowych. iglidur® AB został opracowany specjalnie z myślą o zastosowaniach w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Często takie
urządzenia to ręcznie obsługiwane przeguby (drzwi, meble medyczne itp.). Pomimo, że materiał obniża poziom zanieczyszczenia drobnoustrojowego to — podobnie jak pozostałe materiały "antybakteryjne" — nie jest zamiennikiem odpowiednich środków higienicznych.

Typowe obszary zastosowań
  • Technologia medyczna
  • Technologie laboratoryjne
  • Systemy wentylacyjne
  • Armatura oraz sprzęt sanitarny
  • Łożyska do sprzętu na potrzeby opieki szpitalnej

Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe

 
Kiedy stosować?
  • Gdy punkty nośne łożyska muszą sprostać wysokim wymaganiom higienicznym
  • Gdy wymagane jest uniwersalne łożysko ślizgowe do zastosowań
    ręcznych
  • Gdy wymagane jest łożysko ślizgowe dla niskich i średnich
    obciążeń
Kiedy nie stosować?
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt 

Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody badań

Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są łożyskami do montażu na wcisk. Średnica wewnętrzna jest doprowadzana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu elementu w otwór oprawy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. W ten sposób unika się ruchów osiowych lub promieniowych w obudowie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa