1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: GLWTM-0408-005
- Materiał: iglidur® GLW
- Kształt: Podkładki oporowe
- Wymiary:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- s 0.5 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Ekonomiczny materiał do masowej produkcji
- Aplikacje z obciążeniem statycznym
- Ekonomiczny kosztowo
- Odporne na brud
- Odporne na wibracje
- Bezsmarowne i bezobsługowe
iglidur® GLW | Niedrogi materiał do produkcji wielkoseryjnej
Dzięki materiałowi iglidur® GLW możemy zaoferować naszym klientom alternatywę dla iglidur® G do zastosowań o dużej objętości. Dzięki podobnym wartościom charakterystycznym jak iglidur® G, iglidur® GLW jest szczególnie zalecany do obciążeń głównie statycznych. W tych zastosowaniach, w których można w dużej mierze zrezygnować ze specyfikacji dynamicznych iglidur® G, stanowią one bardzo opłacalną alternatywę.
Typowe obszary zastosowań
- Przemysł
- motoryzacyjny
- Inżynieria mechaniczna Przemysł robotyki
Kiedy go używać?
- Gdy potrzebuję ekonomicznego, uniwersalnego materiału do dużych ilości
- Do dużych, głównie statycznych obciążeń
- Przy niskich i średnich prędkościach
Kiedy go nie używać?
- Gdy wymagana jest mechaniczna obróbka powierzchni ściany
- Dla obciążeń głównie dynamicznych
- Gdy wymagana jest maksymalna odporność na zużycie
- Do stosowania pod wodą
Nie masz pewności, czy pasuje?