1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: RW370SM-0608-06
- Materiał: iglidur® RW370
- Forma: Sklep z łożyskami ślizgowymi
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Spełnia wymogi normy dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego DIN EN 45545 HL3, R22/R23
- Nie podtrzymuje palenia
- Wysoka odporność na zużycie
- Niskie współczynniki tarcia
- Bezsmarowe i bezobsługowe
iglidur® RW370 | Odporny na zużycie do stosowania w technologii kolejowej
Pierwszy materiał iglidur® spełniający wymogi europejskich norm ochrony przeciwpożarowej dla pojazdów szynowych; odpowiedni do wielu zastosowań wymagających odporności na zużycie w przemyśle kolejowym dzięki wyjątkowo kompletnemu profilowi właściwości.
Typowe obszary zastosowań
Furniture/Industrial design
Public transport engineering
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
Montaż
Łożyska iglidur® są mocowane na wcisk. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pierwszy materiał iglidur® spełniający wymogi europejskich norm ochrony przeciwpożarowej dla pojazdów szynowych; odpowiedni do wielu zastosowań wymagających odporności na zużycie w przemyśle kolejowym dzięki wyjątkowo kompletnemu profilowi właściwości.
Typowe obszary zastosowań
Furniture/Industrial design
Public transport engineering
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać łożysk?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
Montaż
Łożyska iglidur® są mocowane na wcisk. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?